Skip to main content

Vedvarende energi hentes fra naturlige ressourcer. Find ud af, hvorfor de er så vigtige, og hvilke fordele de giver.

Far og barn leger og har det sjovt sammen, mens de nyder gulvvarmen.

Vedvarende energi er utroligt vigtig. På grund af klimakrisen og rekordhøje brændstofpriser i mange lande er der behov for vedvarende energikilder, som er omkostningseffektive og bedre for både vores og klodens sundhed. Der findes flere forskellige typer vedvarende energi, fra sol- og vindenergi til vandkraft, tidevandsenergi, geotermi og biomasse.

Fordelene ved vedvarende energi

Det giver klare fordele at skifte til vedvarende energikilder, ikke mindst en positiv indvirkning på vores egen og klodens sundhed.

Ved at skifte til vedvarende energi kan vi sænke udledningen fra fossile brændstoffer. Fossile brændstoffer genererer sundhedsskadelige gasser, hvilket fører til flere luftvejssygdomme og global opvarmning.

Vedvarende energisystemer kræver mindre vedligeholdelse. De sænker omkostningerne ved at erstatte varmesystemer, som er dyre i drift. Vi løber måske tør for fossile brændstoffer om 60 år, men vi vil altid have adgang til sol- og vindenergi samt jordvarme.

Derudover mindsker vedvarende energi vores afhængighed af importerede fossile brændstoffer. Geopolitiske kriser påvirker brændstofpriserne på verdensplan. Vedvarende energi sikrer uafhængighed af importeret energi.

Hvilken betydning har vedvarende energi?

Vedvarende energi giver økonomiske besparelser. Man får solenergi ved at tage energi fra sollys og omdanne den til varme, elektricitet eller varmt vand. Solenergisystemer omdanner sollys til elektricitet ved hjælp af solpaneler. På lang sigt kan det eliminere energiudgifterne helt, men på kort sigt sænker det din elregning.

Vindmølleparker bruger turbiner til at omdanne vind til elektricitet. Vedvarende energi findes i forskellige former, fra store, kommercielle systemer til private vindmøller.

Et vedvarende energisystem bruger langt mindre energi end et forbrændingsbaseret system. Undersøgelser udført af tidsskriftet Energy and Environmental Science viser, at vi kan sænke vores energiforbrug på verdensplan med 56 % ved at bruge elsystemer drevet af vedvarende energi. Det skyldes elbilernes og den elektrificerede industris høje effektivitet, som eliminerer den energi, der skal bruges for at udvinde fossile brændstoffer. En anden årsag er elvarmepumpernes effektivitet.

Luft-til-luft varmepumper tager varme fra luften udenfor og bruger den til at opvarme din bolig. Luft-til-vand varmepumper overfører varme fra luften udenfor til vand, som opvarmer din bolig via radiatorer eller gulvvarme. De kan også producere varmt vand. Jordvarmepumper tager varme fra vand i rør, der er boret ned i jorden, og pumper det ind i en varmeveksler indenfor.

Varmepumper er mere effektive end andre systemer. Selvom kompressoren og pumperne drives af elektricitet, bruger de mindre energi end den varme, som de henter udefra.

Hvis man derudover tager højde for de sundheds- og samfundsmæssige fordele, står det klart, at vedvarende energi er det indlysende valg.

En mor sidder med sit barn på skødet og kigger i en lille bog.
En lille dreng leger på gulvet og nyder gulvvarmen.