Hvad er en varmepumpe, og hvordan fungerer den?
Varmepumper for nybegyndere: Hvordan fungerer de, og hvilke typer findes der?
Her kan du læse alt, du bør vide om varmepumper – fra hvordan de fungerer, til hvordan de øger komforten i din bolig. Vi guider dig gennem de forskellige valgmuligheder – fra luftvarmepumper til jordvarmepumper – så du kan vælge den helt rigtige løsning.
Hvad er en varmepumpe?
En varmepumpe er en enhed, som kan levere opvarmning, køling og varmt vand til boliger, erhverv og industri. På trods af navnet kan alle varmepumper levere både opvarmning og køling. De fungerer godt i stort set alle klimaer.
Er varmepumper bedre for planeten? Ja. Ud over deres mange andre fordele forbrænder varmepumper, i modsætning til gas- og oliekedler, ingen fossile brændstoffer. Derudover har du kun brug for én udendørsenhed samt én (eller flere) indendørsenheder. De er støjsvage, alsidige og effektive.
Hvordan fungerer en varmepumpe?
Varmepumper tager energi fra luft, vand eller undergrunden og omdanner den til varm eller kold luft. Det fungerer ved hjælp af den såkaldte kølecyklus.
I kølecyklussen føres varme fra en energikilde, fx luft eller vand, ind i huset med et kølemiddel. Kølemidlet cirkulerer gennem en kondensatorspole og bliver til gas, som komprimeres ved hjælp af elektricitet for at øge temperaturen yderligere. Dermed opvarmes det vand, som cirkulerer i varmepumpen. Vandet løber gennem vandrørene i boligen, hvor det fx opvarmer radiatorer, og kan bruges som varmt vand i badeværelse og køkken.
Ønsker man køligere luft, vendes cyklussen, så varmepumpen tager varme fra boligen og fører den udenfor.
Hvilke typer varmepumper findes der?
Inden du vælger en varmepumpe, bør du stille dig selv en række spørgsmål. Hvad er den årlige gennemsnitstemperatur i det område, hvor du bor? Hvad er den højeste og laveste temperatur i løbet af året? Hvis temperaturen sjældent falder til under frysepunktet, er en varmepumpe en glimrende løsning. I koldere klimaer kan du kombinere varmepumpen med en central kedel for at generere varme. Hvor stor er den ejendom, du vil opvarme eller afkøle? Alle disse kriterier har betydning for dit valg af varmepumpe.
Helt grundlæggende har du dog følgende typer at vælge mellem: jordvarmepumper og luftvarmepumper, herunder luft-til-luft varmepumper og luft-til-vand varmepumper.
Hvad er forskellen? Luftvarmepumper bruger luften udenfor som primær energikilde til at generere den ønskede temperatur indendørs. Luft-til-vand varmepumper bruger varmen fra den omgivende luft til at opvarme det vand, der anvendes til opvarmning af varmekilder (fx radiatorer) og varmt brugsvand (til køkken og badeværelse). Luft-til-luft varmepumper overfører varme fra luften udenfor til dit hjem eller omvendt, så hvert enkelt rum opvarmes eller afkøles efter behov.
En jordvarmepumpe – også kaldet geotermisk opvarmning – overfører varme fra undergrunden til luften i dit hjem.
Vil du vide mere om fordelene ved varmepumper? Så kontakt os. Vi vil med glæde svare på dine spørgsmål og hjælpe dig med at træffe det rigtige valg.