La quintessenza della pompa di calore
Daikin Altherma 3 H HT è un investimento in termini di comfort e risparmio energetico. Questa pompa di calore aria-acqua fornisce riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria istantanea, e per farlo utilizza meno energia. Questo sistema è ideale per i proprietari che desiderano aggiornare la propria caldaia o sistema di riscaldamento tradizionale, passando a una soluzione più ecologica ed economica.
Design pluripremiato
I proprietari non cercano unità solo performanti, ma anche piacevoli a livello estetico e in grado di integrarsi in qualsiasi ambiente. Per questo Daikin ha sviluppato un’unità che unisce eccezionali caratteristiche tecniche a un design versatile. Lo sforzo è stato ripagato: Daikin Altherma 3 H HT è stata insignita di ben due prestigiosi premi per il design.
Pulita, minimal e semplice
I tre aggettivi che meglio descrivono l’unità esterna Daikin Altherma 3 H HT. Una griglia nera orizzontale ricopre l’intera piastra frontale, nascondendo l’unico ventilatore e attutendone la rumorosità; la finitura grigio opaco riflette il colore delle pareti esterne, permettendo all’unità di integrarsi in contesti e ambienti differenti.
Il silenzio è comfort
In modalità a rumorosità standard, il livello di pressione sonora dell’unità esterna è di 38 dBA a 3 metri, grossomodo a metà tra il cinguettio degli uccelli e una biblioteca silenziosa. In modalità a bassa rumorosità, la pressione sonora è ridotta della metà 35 dBA a 3 metri.
Ascolta Daikin Altherma 3 H HT in azione
Come si misura la rumorosità
La potenza sonora è generata dall’unità stessa, indipendentemente dalla distanza e dall’ambiente circostante. La pressione sonora corrisponde al rumore percepito a una determinata distanza. Di norma la pressione sonora si calcola da 1 a 5 metri dall’unità.
Prestazioni eccezionali, dall’interno
Daikin Altherma 3 H HT è dotata delle più recenti tecnologie in campo HAVC, sviluppate in Europa per i climi europei. Scopri le caratteristiche che rendono unico questo prodotto.
Realizzata con cura
1. Rivestimento moderno
Ingegneri e designer Daikin hanno lavorato fianco a fianco per rinnovare il panorama delle unità esterne tradizionali. Ispirata al design delle unità interne Daikin, questa unità esterna è caratterizzata da un elegante pannello frontale e da linee pulite, per una facile integrazione nell’ambiente circostante.
2. Ventilatore dalla capacità elevata
Di solito le unità con capacità elevate funzionano a due ventilatori, ma questa unità esterna necessita di un ventilatore unico. Le dimensioni maggiori del ventilatore migliorano la circolazione dell’aria, riducendo al tempo stesso la rumorosità durante il funzionamento.
3. Nuovissimo compressore
In collaborazione con il giapponese Daikin Technology and Innovation Centre, Daikin Europe ha sviluppato un compressore esclusivo in grado di fornire acqua a 70°C.
Questa è la prima pompa di calore ad alta temperatura ad utilizzare il refrigerante R32 a maggiore efficienza energetica e ridotte emissioni di CO2.
4. Isolamento durevole
L’isolamento a tre strati e i cuscinetti in gomma tra la piastra inferiore e la piastra vibrante assorbono i suoni prodotti dal compressore in funzione, isolandolo.
Sconfiggi il freddo
Daikin Altherma 3 H HT è una soluzione per il riscaldamento basata su fonti rinnovabili in grado di garantire le medesime performance nei climi caldi e in quelli freddi.
Paragonata ad altri sistemi di riscaldamento, questa gamma utilizza l’aria esterna per fornire la giusta capacità per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria, fino a temperature esterne di -28°C.
Scopri le tre unità interne della gamma che puoi scegliere per adattare il sistema alle tue esigenze.
1. Modello a parete
Unità compatta e versatile, combinabile con un serbatoio separato per l’acqua calda sanitaria. Può fornire anche la funzione di raffrescamento.
2. Modello con serbatoio per la produzione di acqua calda sanitaria in acciaio inossidabile
Un’unità compatta con un ingombro di soli 595x625mm. L’unità si collega a un serbatoio da 230L per rispondere al fabbisogno di acqua calda sanitaria, e può funzionare in modalità raffrescamento.
3. Modello con serbatoio per la produzione di acqua calda sanitaria ECH2O integrato
L’unità ECH2O è dotata di un serbatoio per la produzione di acqua calda sanitaria in maniera istantanea da 500L che non necessita di cicli anti legionella. È collegabile ai pannelli solari termici per massimizzare l’apporto di energia rinnovabile. Anche questo modello può essere utilizzato per raffrescare l’abitazione.