- Alta Efficienza
- Massima Sostenibilità
Dal lancio di Ururu Sarara nel 2013, il primo climatizzatore al mondo a utilizzare il refrigerante R32, abbiamo lavorato per convertire la nostra gamma prodotti per l'uso con refrigeranti a basso GWP.
L'ultima evoluzione è l'unità VRV 5 Serie S, completamente nuova, che integra tutti gli ultimi sviluppi tecnologici, tra cui il refrigerante R32, a basso GWP.
VRV 5 aiuta nella riduzione della CO2 equivalente grazie all'uso del refrigerante monocomponente R32, facile da recuperare e e riutilizzare.
Con un potenziale di riscaldamento globale dell'R32 (GWP) inferiore del 68% rispetto all'R-410A e una carica di refrigerante più bassa del 10%, VRV 5 assicura la massima sostenibilità lungo l'intero ciclo di vita del prodotto sfruttando livelli di efficienza stagionale leader di mercato.
Imbattibile sul mercato per facilità di manutenzione e di movimentazione
- Gamma ad altezza ridotta con ventilatore singolo
- Facilità di trasporto grazie al design compatto
- Ampia area di accesso per rendere più facile raggiungere tutti i componenti principali
Design estremamente versatile
- Flessibilità di installazione paragonabile all’R-410A
- Pressione sonora fino a 39 dB (A) grazie a 5 gradini di
rumorosità per soddisfare le esigenze di qualsiasi applicazione - Impostazione automatica della prevalenza fino a 45 Pa per consentire l'uso di canalizzazioni
1. Scambiatore di calore a tre ranghi
✓ Contribuisce alla massima efficienza stagionale
2. Griglia appositamente progettata
✓ Bassa caduta di pressione
✓ Nessun rischio di contatto accidentale col ventilatore
3. Nuovo design della struttura con quattro maniglie per un facile trasporto
4. Nuovo design asimmetrico del ventilatore
✓ Due impostazioni di prevalenza elevata
✓ Bassi livelli di rumorosità
5. Dimensioni compatte
✓ Facilità di trasporto grazie al design compatto e al ventilatore singolo
✓ Minore utilizzo delle risorse naturali per la produzione
6. Scheda elettronica raffreddata con refrigerante
Con integrato:
✓ Ingresso selettore raffr./risc.
✓ Display a 7 segmenti per una lettura più rapida e precisa di impostazioni ed errori
7. Nuove valvole di servizio
✓ Riposizionate per consentire il collegamento frontale o laterale
✓ Saldobrasate per una maggiore affidabilità
8. Esclusivo compressore Swing Daikin
✓ Nessuna abrasione possibile
✓ Nessuna perdita di refrigerante possibile
✓ Elevate efficienze stagionali
Unità interne collegabili
| Cassetta Round Flow | Mandata dell'aria a 360° per livelli di efficienza e comfort ottimali | FXFA-A |
| Cassetta Fully Flat | Design unico che permette l'installazione perfettamente a filo col soffitto | FXZA-A |
| Canalizzabile da controsoffitto a bassa prevalenza | Design ultra compatto per una maggiore flessibilità d'installazione | FXDA-A |
| Canalizzabile da controsoffitto a media prevalenza | L'unità più compatta e con la prevalenza media più potente sul mercato! | FXSA-A |
| Unità a parete | Per ambienti privi di controsoffitto e di spazio libero a pavimento | FXAA-A |