Passa al contenuto principale

Daikin Altherma split, monoblocco, idrosplit, GEO ecc.

Sistemi split aria-acqua

Dal 1° gennaio 2025, potranno essere immessi sul mercato solo prodotti contenenti refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) < 750 per i sistemi split con carica inferiore a 3 kg.
Daikin offre già una gamma completa di sistemi con R-32

Dal 1 gennaio 2027, potranno essere immessi sul mercato solo i prodotti contenenti refrigeranti con un GWP < 150 per tutti i sistemi split ≤ 12 kW
Daikin sta studiando e sviluppando una nuova gamma di sistemi con R-290 e R-454C. Per saperne di più sulla visione futura sui refrigeranti di Daikin, fare clic qui.

Dal 1 gennaio 2029, potranno essere immessi sul mercato solo i prodotti contenenti refrigeranti con un GWP < 750 per tutti i sistemi split > 12 kW.
Daikin offre già una gamma completa di sistemi con R-32.

​

Sistemi monoblocco

Dal 1° gennaio 2027, potranno essere immessi sul mercato solo i prodotti contenenti refrigeranti con un GWP < 150 per sistemi autonomi ≤ 12 kW e > 12 kW e ≤ 50 kW
Daikin offre già una gamma di sistemi con R-290 (propano). Scopri di più su Daikin Altherma 4 qui.​

I prodotti contenenti refrigeranti con un GWP più elevato possono comunque essere commercializzati, sottoposti a manutenzione e riparati per l'intera vita utile, a condizione che siano stati immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del divieto.

Data di revisione 2030

Nel 2030 la Commissione Europea effettuerà una valutazione per stabilire se i divieti sui prodotti previsti per il periodo successivo al 2030 siano fattibili dal punto di vista tecnologico. A seconda di tale rapporto, è ancora possibile apportare modifiche ai divieti che entreranno in vigore dopo il 2030. Nelle panoramiche riportate in alto queste frecce sono contrassegnate con un colore più chiaro. Ulteriori informazioni saranno disponibili quando si sarà più vicini alla data della revisione del 2030.

Domande frequenti