Il Comfort perfetto, in ogni stagione!
I nostri climatizzatori garantiscono un’esperienza di comfort senza compromessi e un notevole risparmio energetico.*
Approfitta della nostra esclusiva promozione Cashback: fino a 400€ di rimborso in base ai consumi in riscaldamento.
Iniziativa valida per acquisti dal 4 novembre al 31 dicembre 2024 inclusi.
Importo del cashback in funzione del prodotto acquistato. Consulta il regolamento completo dell’iniziativa.
Come Funziona il Cashback
Comincia da qui: richiedi un preventivo ad un installatore Daikin
Lo sai che il climatizzatore Daikin è super efficiente anche d'inverno?
- 1 - Efficienza
- 2 -Distribuzione dell'aria
- 3 - Qualità dell'aria
- 4 - Rumorosità
Riscaldarsi con il climatizzatore conviene o si spende molto?
I climatizzatori con tecnologia pompa di calore Daikin sono super efficienti, tanto che ti permettono di ridurre i consumi energetici fino al 50% in riscaldamento rispetto ad una caldaia a gas tradizionale.*
In più, grazie all'app Onecta:
- puoi controllare i consumi in tempo reale
- riscaldi solo la stanza che ti serve in base alle tue esigenze
- puoi accenderlo o spegnerlo da remoto per avere sempre il massimo controllo

L'aria viene distribuita in maniera uniforme?
I climatizzatori con tecnologia pompa di calore Daikin sono studiati per garantirti il massimo comfort.
Grazie all'effetto Coanda, l’aria calda viene indirizzata verso il pavimento, veicolando il calore verso tutta la superficie del muro così da ottenere una tempertura uniforme e confortevole in ogni angolo della stanza.
Per un comfort aggiuntivo imposta la modalità notturna, non sentirai alcun rumore e nessun flusso d'aria diretto!

Riscaldarsi con i climatizzatori influenza la qualità dell'aria, rendendola più secca?
La secchezza di bocca e naso, tipica nell’ambito del riscaldamento domestico, è spesso attribuibile ad una diminuzione dell’umidità percepita, dovuta all’innalzamento della temperatura.
Le pompe di calore Daikin, grazie all’utilizzo di temperature più miti rispetto ai radiatori, permettono di mitigare (significativamente) la problematica.
Alcuni consigli utili:
- Non usare temperature troppo elevate (max 23°)
- Seleziona la velocità di ventilazione minima

I climatizzatori sono rumorosi?
I climatizzatori Daikin sono così silenziosi da risultare quasi impercettibili. Puoi leggere, studiare e dormire senza rumori di fondo.
Il climatizzatore Daikin Emura, ad esempio, ha una rumorosità di soli 19 dBa, equiparabile al suono di un fruscio di foglie o di 2 persone che bisbigliano.

Scopri come tagliare i costi in bolletta fino al 56%
I climatizzatori con tecnologia pompa di calore Daikin sono super efficienti, tanto che ti permettono di ridurre i consumi energetici fino al 50%*, rispetto ad una caldaia tradizionale.
Uno studio pubblicato su Aicarr Journal ha dimostrato infatti che, a seconda della fascia climatica di appartenenza, è possibile risparmiare dal 46% al 56% riscaldando casa con una pompa di calore aria aria al posto di una caldaia tradizionale*.
*Fonte: Rielaborazione grafica su dati pubblicati in AiCARR
Journal. Articolo originale disponibile su:
https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/aj84/32
Hai già acquistato un climatizzatore? Estendi gratis la garanzia entro 30 giorni dall'acquisto
Scopri i dettagli dell'iniziativa
Vuoi scoprire di più in merito al Cashback, a come viene calcolato e alle modalità di richiesta?
Consulta le domande frequenti o leggi il regolamento dell'iniziativa qui sotto:
Codici dei Prodotti oggetto dell’iniziativa:
2MXM40A
FTXA35AW
FTXM60A
RXJ50N
2MXM40A9
FTXA35BB
FTXM60R
RXM20A
2MXM40N9
FTXA35BS
FTXM71A
RXM20R
2MXM50A
FTXA35BT
FTXM71R
RXM20R9
2MXM50A9
FTXA35CB
FTXP20N
RXM25A
2MXM50N9
FTXA35CS
FTXP20N9
RXM25A9
2MXM68A
FTXA35CW
FTXP25N
RXM25R
2MXM68A9
FTXA42AW
FTXP25N9
RXM25R9
2MXM68N
FTXA42BB
FTXP35N
RXM35A
3MXM40A
FTXA42BS
FTXP35N9
RXM35A9
3MXM40A9
FTXA42BT
FTXP50N
RXM35R
3MXM40N7
FTXA42CB
FTXP60N
RXM35R9
3MXM52A
FTXA42CS
FTXP71N
RXM42A
3MXM52A9
FTXA42CW
FTXZ25N
RXM42R
3MXM52N7
FTXA50AW
FTXZ35N
RXM50A
3MXM68A
FTXA50BB
FTXZ50N
RXM50A9
3MXM68A9
FTXA50BS
FVXM25A
RXM50R
3MXM68N9
FTXA50BT
FVXM25A9
RXM60A
4MWXM52A
FTXA50CB
FVXM25B
RXM60R
4MWXM52A9
FTXA50CS
FVXM25F
RXM71A
4MXM68A
FTXA50CW
FVXM35A
RXM71R
4MXM68A9
FTXJ20AB
FVXM35A9
RXP20N
4MXM68N9
FTXJ20AS
FVXM35B
RXP20N9
4MXM80A
FTXJ20AW
FVXM35F
RXP25N
4MXM80A9
FTXJ20MS
FVXM50A
RXP25N9
4MXM80N9
FTXJ20MW
FVXM50A9
RXP35N
5MXM90A
FTXJ25AB
FVXM50B
RXP35N9
5MXM90A9
FTXJ25AS
FVXM50F
RXP50N
5MXM90N9
FTXJ25AW
RXA20A
RXP50N9
CTXA15AW
FTXJ25MS
RXA20A8
RXP60N
CTXA15BB
FTXJ25MW
RXA20A9
RXP60N9
CTXA15BS
FTXJ35AB
RXA25A
RXP71N
CTXA15BT
FTXJ35AS
RXA25A8
RXP71N9
CTXA15CB
FTXJ35AW
RXA25A9
RXZ25N
CTXA15CS
FTXJ35MS
RXA35A
RXZ35N
CTXA15CW
FTXJ35MW
RXA35A8
RXZ50N
CTXM15A
FTXJ42AB
RXA35A9
CTXM15R
FTXJ42AS
RXA42A
CVXM20A
FTXJ42AW
RXA42B
CVXM20A9
FTXJ50AB
RXA42B8
CVXM20B
FTXJ50AS
RXA42B9
FTXA20AW
FTXJ50AW
RXA50A
FTXA20BB
FTXJ50MS
RXA50B
FTXA20BS
FTXJ50MW
RXA50B8
FTXA20BT
FTXM20A
RXJ20A
FTXA20CB
FTXM20R
RXJ20M9
FTXA20CS
FTXM25A
RXJ25A
FTXA20CW
FTXM25R
RXJ25M9
FTXA25AW
FTXM35A
RXJ35A
FTXA25BB
FTXM35R
RXJ35M9
FTXA25BS
FTXM42A
RXJ42A
FTXA25BT
FTXM42R
RXJ42A9
FTXA25CB
FTXM50A
RXJ50A
FTXA25CS
FTXM50R
RXJ50A9
FTXA25CW