Passa al contenuto principale

I purificatori d'aria Daikin sono testati e collaudati per aiutarti a gestire le allergie

Perché la qualità dell'aria che respiriamo in casa è così importante?

  • L’aria interna è 2-5 volte più inquinata di quella esterna
  • Trascorriamo il 90% del tempo in ambienti chiusi
  • Un adulto medio respira 15.000 litri di aria al giorno
  • Oltre il 50% della popolazione purtroppo ha un proprio caro affetto da patologie respiratorie

Respira aria più sana con un purificatore d'aria

L'aria che si respira in casa è da due a cinque volte più inquinata di quella esterna, per questo è bene arieggiare le stanze per almeno 15 minuti al giorno.

Grazie a un purificatore d'aria, migliorerai la qualità dell'aria all'interno della casa rimuovendo inquinanti come pollini e batteri.

Chi può beneficiare dei purificatori d'aria?

Un purificatore d'aria è consigliato a chi soffre di allergie, asma o problemi respiratori. Ma può essere utile a tutti.

Come funziona un purificatore d'aria?

I purificatori d'aria con filtro possono catturare le particelle inquinanti, ma i prodotti Daikin fanno molto di più. Garantiscono un'aspirazione potente, aspirando l'aria in tre direzioni.

Il filtro elettrostatico HEPA fa la vera differenza. A differenza di un filtro non elettrostatico, non dipende dalla dimensione delle maglie. Caricandosi di elettricità, cattura in modo efficace le particelle nocive. Ciò garantisce meno intasamenti e una durata, leader di mercato, di dieci anni.

Affronta al meglio la stagione dei pollini con i purificatori d’aria Daikin

Aspirazione potente dell’aria in ben tre direzioni.

Il nostro filtro elettrostatico HEPA cattura efficacemente polvere e inquinanti. È in grado di rimuovere il 99,97% delle particelle nocive fino a una dimensione di 0,3μm.

La tecnologia Streamer di Daikin decompone le sostanze nocive nel dispositivo, lasciando l'aria della tua casa fresca e pulita.

Scopri i nostri purificatori d'aria in sconto

Efficaci contro polvere, batteri e virus

Grazie alla collaborazione con rinomate istituzioni, abbiamo certificato l’efficacia dei nostri purificatori d'aria contro vari tipi di batteri e virus