Pompe di calore aria-acqua
Scopri quali sono i falsi miti e i preconcetti sulle pompe di calore aria-acqua
FALSO
Daikin offre un'ampia gamma di pompe di calore aria-acqua. Il 97% delle case è adatto all'installazione di una pompa di calore Daikin.
Provalo su: Inizia ora
EBBENE SI, VERO
Quando le temperature scendono sotto i 0 °C, le pompe di calore geotermiche risultano davvero più efficienti. Più bassa è la temperatura dell’ambiente, più aumenta la differenza di efficienza. Tuttavia, quando la temperatura ambiente è superiore a 7 °C, le pompe di calore ad aria risultano più efficienti.
Durante una stagione di riscaldamento, l'efficienza media può risultare leggermente superiore per le pompe di calore geotermiche rispetto a quelle ad aria. Questo si riflette sulla bolletta elettrica annuale, ma la differenza è di piccola entità.
L'installazione delle pompe di calore ad aria è più facile e l'investimento è molto inferiore. Per questo una pompa di calore ad aria rappresenta l'opzione migliore per la maggior parte delle persone.
Pompe di calore aria-aria
Scopri quali sono i falsi miti e i preconcetti sulle pompe di calore aria-aria
FALSO
Le pompe di calore aria-aria DAIKIN sono estremamente silenziose e gli spostamenti d'aria sono appena percettibili.
Visita uno dei nostri experience center.
FALSO
Le pompe aria-aria Daikin sono altamente efficienti. Ogni quattro unità di energia erogate in casa dalla pompa di calore, tre unità provengono "gratuitamente" dall'aria e un'unità dalla rete elettrica. Le pompe aria-aria sono circa quattro volte più efficienti rispetto a scalda acqua elettrici o caldaie.
VERO
Attualmente i prezzi dell'elettricità sono più alti dei prezzi del gas o del petrolio. Per questo quattro volte più efficiente non significa bollette quattro volte inferiori. Puoi controllare i risparmi realizzabili con il nostro calcolatore: Inizia ora!