Daikin aumenta la capacidad de la gama de enfriadoras centrífugas condensadas por agua

Con el objetivo de consolidar la competitividad de la nueva enfriadora condensada por agua con compresor centrífugo, Daikin ha introducido en el mercado la nueva serie DWDC C con refrigerante R-1234ze(E). Ofreciendo capacidades aumentadas y posibilidades de aplicación ampliadas, las nuevas enfriadoras son lo último en una gama de productos innovadores desarrollados por Daikin para ayudar a los especificadores y usuarios finales a ir un paso por delante de las normativas de la Unión Europea y a reducir los costes energéticos.
La nueva serie DWDC C de enfriadoras condensadas por agua de próxima generación incorpora nuevas funciones en un diseño exclusivo para todos los componentes que fabrica Daikin.
Este producto relanza la fama consolidada de la serie de enfriadoras centrífugas de Daikin con un diseño totalmente nuevo desarrollado específicamente para satisfacer las demandas de los mercados de Europa y Oriente Medio.
Disponible en una amplia variedad de capacidades de refrigeración y combinaciones de componentes, la gama se ha desarrollado para optimizar la eficiencia energética y reducir los costes de funcionamiento. Maximizando el rendimiento tanto a plena carga como a carga parcial, las nuevas enfriadoras con doble compresor están disponibles con refrigerantes R-134a, R-513A o R-1234ze, con un diseño de circuito individual.
Como parte de un sistema de edificación, las enfriadores de compresor centrífugo representan una inversión significativa. Adecuada para nuevas construcciones o proyectos de reforma, la nueva gama de enfriadoras proporciona ventajas reales como resultado.
Selecciones flexibles
Daikin fabrica varios tipos de enfriadoras centrífugas para satisfacer una amplia variedad de tamaños de proyecto y requisitos de rendimiento, que incluyen refrigeración comercial, plantas energéticas urbanas o procesos de producción.
Las enfriadoras DWDC C de doble compresor ofrecen muchas ventajas, que incluyen una eficiencia a carga parcial sobresaliente y una redundancia de sistema similar a la de dos enfriadoras independientes, con un coste total de instalación inferior. La enfriadora DWDC C se puede equipar con un Variador de Velocidad, para el que Daikin ha introducido una nueva solución mejorada con esta serie más reciente de productos.
La gama de enfriadoras de doble compresor centrífugo DWDC C de Daikin ofrece varias capacidades de refrigeración desde 2100 kW (600 RT) hasta 9000 kW (2500 RT) con los refrigerantes R-134a y R-513A y desde 1500 kW (450 RT) hasta 6700 kW (1900 RT) con el refrigerante R-1234ze en condiciones AHRI nominales.
Todos los modelos están equipados con un circuito de refrigerante individual.
La posibilidad de "redimensionado" en la selección de enfriadoras ofrece un coste de instalación reducido desde el principio: La serie DWDC C permite combinaciones casi infinitas de intercambiadores de calor, engranajes y motores semiherméticos para proporcionar la capacidad necesaria exacta, reduciendo la necesidad de una configuración costosa como en un sistema de enfriadoras de gran tamaño.
Característica de redundancia
Las enfriadoras de doble compresor centrífugo DWDC C de Daikin cuentan con componentes dobles conectados al evaporador y al condensador: dos compresores, dos sistemas de lubricación, dos sistemas de control y dos motores de arranque.
Si algún componente del compresor falla, el componente puede retirarse o repararse sin apagar el otro compresor, lo que proporciona un respaldo automático con, al menos, el 60% de la capacidad de diseño disponible de la enfriadora.
La redundancia también está integrada en el sistema de control de distribución, que consiste en un controlador de unidad, un controlador para cada compresor y una pantalla táctil de interfaz de operario. La enfriadora funcionará normalmente sin que la pantalla táctil sea funcional. Si el controlador del compresor no está disponible, el otro compresor funcionará normalmente y empleará la máxima carga que sea posible.
Menor corriente de irrupción
En las enfriadoras de doble compresor DWDC C, existen dos motores más pequeños (en comparación con la enfriadora de un solo compresor con un motor más grande) que producen la misma capacidad de refrigeración. La lógica de control del microprocesador está integrada de forma que cuando el segundo compresor va a arrancar, el primer compresor se descarga más y se inicia el arranque del segundo compresor. El método de arranque reduce la corriente de irrupción total de las enfriadoras con doble compresor. Además, si se utiliza un generador de reserva de emergencia, este método puede reducir el tamaño del generador.
Menos horas de funcionamiento
En las enfriadoras que funcionan al 60 % de la carga o menos, Daikin ha programado los controles de la unidad para que solo funcione un compresor, lo que se traduce en menos horas de funcionamiento. Al reducir las horas de funcionamiento también se reduce el desgaste del compresor y se aumenta su vida útil total si se compara con una enfriadora de un solo compresor.
Enfriadoras DWDC de circuito individual
Estas enfriadoras cuentan con un circuito de un solo refrigerante para el evaporador y el compresor con dos compresores funcionando en paralelo y están disponibles en configuraciones de uno, dos o tres pasos. Su característica destacada es que con un solo compresor, funcionando a carga parcial, el compresor activo puede utilizar toda la superficie de transferencia de calor de la enfriadora, proporcionando un rendimiento excelente a carga parcial.
Ingeniería de vanguardia
La lógica de control flexible del Inverter de Daikin aplica curvas de rendimiento precisas en todas las condiciones para reducir la velocidad y, aun así, suministrar la capacidad de refrigeración necesaria. Esto permite a las enfriadoras DWDC C aprovechar las condiciones fuera de diseño para ahorrar energía en aplicaciones de refrigeración de confort con cargas variables e incluso en aplicaciones de centros de datos con una carga pesada constante.
El diseño exclusivo del Inverter de Daikin emplea menos componentes internos para crear un equilibrio óptimo entre coste y rendimiento. El Inverter, diseñado y montado en fábrica, proporciona economías de escala significativas. garantizando corrientes de irrupción bajas en las enfriadoras, reduciendo el riesgo de sobrecarga y deterioro del cableado y de este modo, alargando la vida del motor.
El Inverter también está disponible en una versión de "Bajos armónicos" (opción) que se ajusta a los requisitos de la norma IEEE-519 2014 (THDi<5%).
El diseño exclusivo y novedoso del filtro de armónicos bajos del Inverter de Daikin permite ajustar la corriente armónica de acuerdo con la aplicación específica para lograr <3% THDi.
Daikin ha diseñado la nueva tecnología de intercambiadores de calor de tipo inundado para mejorar el rendimiento de transferencia de calor gracias al tipo de tubo más avanzado del mercado. Este diseño innovador permite contar con la máxima flexibilidad para crear el equilibrio óptimo entre coste y rendimiento. El diseño de las enfriadoras DWDC C se ha desarrollado a fin de estar preparado para la operación "Free Cooling" y poder personalizarse para aplicaciones marítimas.
El diseño de transmisión por engranajes de precisión de Daikin permite instalar componentes más ligeros, reducir las vibraciones y seleccionar relaciones de engranajes que proporcionen una velocidad óptima del impulsor sea cual sea la aplicación. Los diseños de transmisión anteriores utilizaban impulsores más grandes y pesados para alcanzar velocidades periféricas similares, que provocaban más vibraciones y mayor tensión en el eje y el motor durante interrupciones imprevistas del suministro eléctrico.
El diseño compacto y los componentes ligeros permiten utilizar cojinetes hidrodinámicos eficientes (modelos de compresor 079-126). Esto significa que durante el funcionamiento, el eje se apoya en una película de lubricante, sin entrar contacto con el cojinete, lo que proporciona cojinetes con una vida útil teórica infinita en circunstancias normales. La simplicidad del diseño de los compresores centrífugos de Daikin proporciona un aumento de la durabilidad y un rendimiento fiable.
Daikin es pionera en el uso de geometría de descarga móvil para reducir el punto de sobrecarga de los compresores centrífugos, lo que ofrece una capacidad de descarga sobresaliente. El punto en el que el compresor entra en estado de pérdida o sobrecarga limita generalmente la descarga del compresor. Las enfriadoras con una descarga fija experimentarán situaciones de entrada en pérdida o sobrecarga a cargas bajas como consecuencia de que el refrigerante vuelve a entrar en el impulsor. En el estado de entrada en pérdida, el gas refrigerante es incapaz de entrar en la voluta debido a su baja velocidad y permanece estancado en el impulsor. En un estado de sobrecarga, el gas invierte rápidamente su dirección en el impulsor provocando un exceso de vibraciones y calor. Los compresores de Daikin reducen la superficie de descarga a medida que disminuye la carga para mantener la velocidad del gas y reducir considerablemente la tendencia a entradas en pérdida y sobrecargas.
Reducción del impacto medioambiental
El uso del refrigerante R-1234ze(E) ofrece una solución respetuosa con el medio ambiente, combinando un Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) bajo con una alta eficiencia energética. El R-1234ze(E) es un refrigerante HFO (hidrofluoroolefinas). Su Potencial de Agotamiento de Ozono (ODP) es igual a (0) y el PCA es de 7 (según la Normativa sobre Gases Fluorados de la Unión Europea*1). El valor de PCA es inferior a 1 de acuerdo con el Quinto Informe de Evaluación del IPCC.
La introducción de la nueva gama con refrigerante R-1234ze(E) proporciona una solución a largo plazo que respalda el programa de retirada gradual de HCF de la Normativa sobre Gases Fluorados
Junto al R-1234ze(E), Daikin puede ofrecer productos con un refrigerante convencional como el R-134a o el R-513A (que tienen un impacto medioambiental más bajo que el R-134a), según las necesidades del cliente.
Todos los refrigerantes mencionados anteriormente se pueden utilizar durante toda la vida útil de la enfriadora, eliminando la incertidumbre de si estarán disponibles o no en el futuro. Su Potencial de Agotamiento de Ozono (ODP) es igual a (0) y al de los refrigerantes de presión positiva.
La serie DWDC C está diseñada y probada con el objetivo de minimizar el riesgo de fuga de refrigerante en la atmósfera. Puesto que funcionan ligeramente por encima de la presión atmosférica, el aire exterior que contiene la humedad no condensable no puede entrar en la enfriadora, eliminando la necesidad de contar con una unidad de purga para evacuar el vapor de agua y el refrigerante en la atmósfera.
Política de refrigerantes de Daikin
Daikin cuenta con una larga y continua trayectoria a la hora de reducir el impacto medioambiental de sus productos de calefacción, refrigeración y aire acondicionado, así como con la experiencia única que otorga la fabricación propia tanto de los refrigerantes como del equipo.
Daikin apuesta por la diversidad a la hora de seleccionar refrigerantes, lo que permite elegir la mejor solución para cada aplicación. La selección del refrigerante se basa en la experiencia de la compañía a la hora de utilizar gases fluorados (HFC, HFO), así como gases no fluorados (amoniaco, dióxido de carbono, hidrocarburos).
Si desea obtener una descripción general completa, consulte la Política y Acciones Globales sobre el Impacto Medioambiental de los Refrigerantes de Daikin: Sitio web global de Daikin
*1 - En la Normativa sobre Gases Fluorados de la Unión Europea, el PCA del R1234ze se define según el Informe de 2010 del Scientific Assessment Panel (SAP) del protocolo de Montreal, Tablas 1-11, que cita dos referencias científicas revisadas por homólogos.
*2 - Según el Cuarto Informe de Evaluación del IPCC. Los valores de PCA de los otros refrigerantes que no se enumeran en el Cuarto Informe de Evaluación del IPCC se obtienen a partir del Quinto Informe de Evaluación del IPCC.
*3 - Según las normas ISO 817:2014/AMD 1:2017 y ASHRAE 34-2019
*4 - Las propiedades se generan mediante NIST REFPROP ver. 10.