Passa al contenuto principale

Cassetta Round Flow

La Cassetta Round Flow, con un getto d'aria a 360°, offre il miglior comfort disponibile sul mercato e aumenta l'efficienza fino al 50 grazie alla tecnologia autopulente.

installazione cassette round flow per punti vendita
installazione cassette round flow per punti vendita

Tecnologie intelligenti per un clima confortevole

Il getto d'aria a 360° della Casseta Round Flow Daikin elimina il problema delle correnti di aria fredda o di una distribuzione dell'aria non omogenea. Il sensore Intelligent Eye rileva la presenza di persone e dirige l'aria lontano da esse, mentre i sensori a pavimento assicurano una temperatura omogenea dal pavimento al soffitto.

La cassetta Round Flow di Daikin, con 23 configurazioni possibili del flusso d'aria, può adattarsi a qualsiasi layout dell'ambiente. Il telecomando, i deflettori regolabili e il kit di chiusura opzionale contribuiscono a creare configurazioni a 2, 3 o 4 vie che ne consentono l'installazione negli angoli, vicino alle pareti o in ambienti dalla forma irregolare. Questa funzione è particolarmente utile quando si riorganizzano gli ambienti, perchè consente di modificare il flusso d'aria senza spostare l'unità.

bg-image

Una maggiore efficienza energetica aumenta i risparmi

La Cassetta Round Flow Daikin è dotata dell'esclusivo pannello con filtro autopulente che riduce i costi di manutenzione e aumenta il risparmio grazie a un'efficienza energetica fino al 50% superiore rispetto alle normali cassette. Il sensore Intelligent Eye commuta automaticamente la cassetta in modalità risparmio energetico o la spegne quando non rileva persone nell'ambiente, riducendo i costi energetici fino al 27%.

bg-image

Design flessibile in armonia con qualsiasi ambiente 

Grazie all'altezza di installazione più ridotta sul mercato, la Cassetta Round Flow Daikin si integra perfettamente nei controsoffitti. Il design flessibile consente di configurare il flusso d'aria a 2, 3 o 4 vie: in questo modo è possibile installare l'unità negli angoli, adiacente alle pareti o in locali dalla forma irregolare.

Facilità di Manutenzione

La Cassetta Round Flow autopulente di Daikin è dotata dell'esclusivo pannello con filtro autopulente, che riduce i tempi e i relativi costi di manutenzione. Un filtro sempre pulito, inoltre, migliora l'efficienza energetica fino al 50%  rispetto alle normali cassette, garantendo un notevole risparmio.  Il sensore Intelligent Eye rileva la presenza di persone e dirige l'aria lontano da esse, oltre a ridurre del 27% i costi energetici quando passa automaticamente alla modalità risparmio energetico o spegne l'unità in caso non ci siano persone nell'ambiente.

Dimentica le scale e il tecnico per la pulizia: tutto ciò che devi fare per eliminare la polvere dalla scatola di raccolta è collegarla a un normale aspirapolvere.

La più ampia gamma di pannelli disponibile sul mercato

Disponibile nei colori bianco e nero, la cassetta Round Flow si armonizza con qualsiasi arredo interno.

4 diversi pannelli nelle versioni design, autopulente e standard si adattano alle esigenze di ambienti normali o sensibili alla polvere.

Il pannello Designer in bianco e nero

Nuovo pannello Design in bianco e nero

› Nuova linea di pannelli eleganti che nascondono le griglia di aspirazione per un look più stilizzato

› Con un getto d'aria a 360°, deflettori di grandi dimensioni e sensori intelligenti opzionali

› Esclusiva cassetta autopulente Daikin con deflettori di grandi dimensioni e sensori intelligenti opzionali. Dotata di maglia fine per ambienti sensibili alla polvere (ad esempio negozi di abbigliamento e librerie).

› Esclusiva cassetta Round Flow Daikin con getto d'aria a 360°, deflettori di grandi dimensioni e sensori intelligenti opzionali