Gamma di Unità di Ventilazione ad Aria Esterna Daikin
Tutte le unità di ventilazione Daikin hanno in dotazione standard la funzione per il recupero di calore, che permette di estrarre calore dall'aria in uscita dall'edificio. Essa consente di recuperare fino all'81% del calore in uscita, con un risparmio energetico dell'ordine del 40%. Le soluzioni di ventilazione Daikin sono in grado di adattarsi a qualsiasi applicazione, a partire da 10 m3/h fino a 140.000 m3/h, sempre con la possibilità di integrarsi perfettamente in un sistema di climatizzazione completo.
Ventilazione con Recupero Calore (VAM)
- Recupero di calore e umidità di serie
- Possibilità di free cooling, raffrescamento gratuito, sfruttando l'apporto di aria fresca esterna
- Disponibile come unità separata oppure integrabile nei sistemi Daikin Sky Air o VRV
Modular L (Smart)
- Unità di recupero di calore
- Scambiatore di calore a piastre in controcorrente
- Prevalenza fino a 600 Pa
- Disponibile come unità separata oppure integrabile nei sistemi Sky Air e VRV
Ventilazione con Recupero Calore, Trattamento Aria e Umidificazione (VKM)
- Recupero di calore e umidità di serie
- Umidificazione e trattamento (pre-climatizzazione) dell'aria in ingresso
- Possibilità di free cooling, raffrescamento gratuito, sfruttando l'apporto di aria fresca esterna
- Collegamento Plug & Play alle unità VRV Daikin
Unità trattamento aria (AHU)
- Soluzione di ventilazione e trattamento aria personalizzabile per un controllo ottimale della qualità dell'aria
- Recupero di calore e umidità
- Umidificazione e trattamento dell'aria in ingresso
- Collegamento Plug & Play al refrigeratore e alle unità VRV Daikin
Rooftop
- Pompa di calore con ventilazione integrata
- Possibilità di free cooling sfruttando l'aria fresca esterna
- Soluzione monoblocco facile da installare