Passa al contenuto principale

Entra nel Futuro del Riscaldamento

Con Altherma Hybrid porti il futuro del riscaldamento nella tua casa. L’innovativo sistema ibrido unisce una pompa di calore elettrica e una caldaia a condensazione a gas ottimizzando l’efficienza energetica, per un domani sostenibile, oggi.

Risparmio

Investiamo insieme nel risparmio. Altherma Hybrid combina tecnologie diverse per ridurre i costi fino al 42 rispetto a una vecchia caldaia.

Incentivi

Un cambiamento che fa la differenza. Con Altherma Hybrid puoi accedere agli incentivi del “Conto Termico”: fino 1300€ di rimborso entro tre mesi o 10 anni di detrazioni dei costi.

Valore Immobile

Cambiare è questione di classe. Altherma Hybrid aumenta l’efficienza energetica della tua casa, aumentando il suo valore almeno del 12.

Sostenibilità

Abbiamo scelto di avere un impatto positivo. La tecnologia di Altherma Hybrid è studiata per ridurre le emissioni di CO2 del 41.

Un riscaldamento studiato per adattarsi a ogni tipo di ambiente, anche quello di domani. I sistemi di riscaldamento Daikin uniscono efficienza e sostenibilità, perché sono il frutto di oltre 50 anni di esperienza e ricerca.

Sfruttando le tecnologie più avanzate e integrandole con l’uso di energie rinnovabili, i sistemi di riscaldamento Daikin riducono costi ed emissioni di CO2, permettendoti di risparmiare sulla bolletta e proteggere l’ambiente allo stesso tempo.

Cambiare conviene, non solo all’ambiente. Sostituendo la tua vecchia caldaia con una pompa di calore o un sistema ibrido Daikin si può accedere al “Conto Termico”, fino a 1.300€* di rimborso direttamente sul tuo conto corrente entro un anno, oppure alle detrazioni fiscali per riqualificazione energetica per detrarre il 65% delle spese totali sostenute in 10 rate annuali.

 

*scopri a che rimborso hai diritto sul sito www.daikincontotermico.it

I sistemi di riscaldamento a pompa di calore Daikin sono 100% elettrici. Al contrario di una caldaia non generano calore dalla combustione, ma consumano solo l’energia elettrica necessaria a trasferire il calore naturalmente presente nell’aria all’interno della tua casa.

La pompa di calore elettrica riduce al minimo l’impatto sull’ambiente dimezzando le emissioni di CO2: lo stesso beneficio che si otterrebbe piantando 52 alberi!*

 

* valori corrispondenti ad un sistema avente efficienza stagionale per riscaldamento ambienti (uscita acqua a 55°C in clima medio) del 150% e appartenente alla classe A+++