Con le soluzioni Daikin ad alta efficienza, risparmio garantito per la produzione di acqua calda
La scelta di una soluzione ad alta efficienza energetica per la produzione di acqua calda, come le pompe di calore e le caldaie Daikin, permette di ottenere notevoli risparmi nel tempo. Il riscaldamento dell'acqua, infatti, richiede energia: si stima che oltre il 40% dell'acqua che utilizziamo sia calda.
Soluzioni Daikin per il riscaldamento dell'acqua
Le soluzioni Daikin per il riscaldamento dell'acqua, accoppiando la tecnologia delle pompe di calore con quella dei termoaccumulatori, consentono di ottenere notevoli risparmi energetici. Le unità possono essere combinate con il solare termico, ma anche interconnesse al sistema fotovoltaico per l'alimentazione della parte elettrica e persino integrarsi con un'ulteriore fonte di energia ausiliaria. Sono disponibili diverse modalità di regolazione, che le rendono adatte a tutte le esigenze o abitudini di consumo.
Termoaccumulatore a pompa di calore ECH2O
- Compatibile con qualsiasi tipo di impianto di riscaldamento
- Acqua calda immediatamente disponibile e sicura con il serbatoio anti-legionella
- Pronto per smart-grid, per produrre e accumulare acqua calda nei periodi con basse tariffe dell'energia
Serbatoio per acqua calda sanitaria
- Lo strato isolante di elevata qualità riduce al minimo la dispersione di calore
- L'unità interna può riscaldare l'acqua fino a 60 °C, ad intervalli regolari, per evitare il rischio di formazione di batteri
- Aumento di temperatura efficiente, da 10 °C a 50 °C in soli 60 minuti
- Disponibile come soluzione integrata con pompa di calore, caldaia a gas o serbatoio separato
Risparmi nella produzione di acqua calda con l'energia solare
Risparmi sui costi energetici sfruttando l'energia rinnovabile fornita dal sole. I pannelli solari Daikin sono facili da installare e producono fino al 70% dell’energia richiesta dalle pompe di calore e dalle caldaie per la produzione di acqua calda. Adatti all'uso in tutti i tipi di edifici, i nostri impianti solari per la produzione di acqua calda possono essere installati sia in piccole abitazioni che in grandi hotel. Sono disponibili nella versione non pressurizzata o pressurizzata.
Impianto solare per la produzione di acqua calda non pressurizzato
- Ideale per le nuove abitazioni
- Migliore rendimento energetico rispetto ai sistemi pressurizzati
- Richiede una connessione verticale diretta dal serbatoio ai collettori solari
- In assenza di sole, il sistema effettua automaticamente lo scarico per prevenire il congelamento delle tubazioni
Impianto solare per la produzione di acqua calda pressurizzato
- Ideale nelle ristrutturazioni e nelle abitazioni esistenti
- Possibilità di utilizzare tubazioni con curve per collegare il serbatoio ai collettori solari
- Riempito con acqua e antigelo per prevenire il congelamento delle tubazioni
- L'impianto è pressurizzato e sigillato per la sicurezza degli utenti
Produzione di acqua calda per ogni tipo di edificio
Le soluzioni Daikin per la produzione di acqua calda, pompe di calore o caldaie, sono in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza, che tu sia proprietario di una casa, responsabile di un centro termale o direttore di un albergo. Inizia il tuo progetto con Daikin scegliendo il tipo di edificio.