Passa al contenuto principale

Posso modificare la data e l'ora nell'interfaccia utente dell'unità con l'app Daikin Residential Controller?

Quando si aggiunge la prima unità al proprio account utente, l'app proverà automaticamente ad aggiornare la data e l'ora dell'interfaccia utente se quest'ultima differisce di più di 15 minuti rispetto a quella del dispositivo mobile. Per alcune unità, tuttavia, sarà necessario modificare manualmente la data e l'ora dell'interfaccia utente, qualora sia necessario.

Gateway di rete: BRP069A6x (sistema a pompa di calore Daikin Altherma)

Dipende dalla generazione del sistema a pompa di calore:

2° generazione: per modificare la data e l'ora dell'interfaccia utente dell'unità, è necessario agire manualmente sull'interfaccia utente.

3° generazione:

  • MMI <= 5.2.0: per modificare la data e l'ora dell'interfaccia utente dell'unità, è necessario agire manualmente sull'interfaccia utente
  • MMI = 5.2.0: la data e l'ora possono essere sincronizzate automaticamente con quelle del dispositivo mobile

Gateway di rete: DRGATEWAYAA (caldaia a condensazione a gas Daikin)

la data e l'ora possono essere sincronizzate automaticamente con quelle del dispositivo mobile

Quando è possibile la sincronizzazione automatica della data e dell'ora, procedere come indicato di seguito:

1. Nella schermata Home, premere l'icona a forma di ingranaggio

2. Selezionare "Data e ora"

3. Selezionare "sincronizza con data e ora del dispositivo mobile"

4. Continuare confermando la finestra popup.