- Il Consumo
- La Silenziosità
- La Qualità dell'Aria
- Il Numero Perfetto
Come per tutti gli elettrodomestici, anche per i climatizzatori d'aria esiste un’etichetta energetica ed una classe di efficienza. La più alta classe di efficienza energetica è la A+++ e garantisce minimi costi di funzionamento. A parità di classe di efficienza, sono poi i valori SEER e SCOP a determinare le migliori prestazioni stagionali di un prodotto rispetto all'altro: più bassi i valori, maggiori i consumi.
Soprattutto durante le ore notturne, per il quieto vivere proprio e dei vicini è opportuno scegliere prodotti che mettono a disposizione funzioni speciali SILENT per la riduzione del rumore. La rumorosità dell'unità interna può così essere ridotta fino a 19dBA: meno rumorosa di un bisbiglio (25dBA) e quasi silenzioso come un tranquillo bosco estivo (15dBA). Il dolce sonno è assicurato!
La maggior parte dei climatizzatori offre esclusivamente un filtro antipolvere, ma esistono anche modelli più evoluti che sono invece equipaggiati con filtri aggiuntivi per la rimozione degli odori e degli allergeni ed anche con sistemi attivi per decomporre virus e batteri.
Pensa al tuo benessere e fai manutenzione ai filtri! Tutte le informazioni sono contenute nel manuale d’uso. Le marche che mettono a disposizione online la documentazione e forniscono un servizio capillare e tempestivo saranno sempre al tuo fianco.
La configurazione multisplit consente di avere un’unica unità esterna a cui sono collegate fino a 5 unità interne: avrai più spazio per te!
Per fare la giusta scelta affidati ad uno specialista. Ricorda: per legge sei tu che devi garantire che l’installazione sia svolta da parte di una azienda qualificata in possesso di patentino frigorista F-Gas.