Tecnologie di risparmio energetico pronte per le esigenze future
Le soluzioni di climatizzazione Daikin si collocano nelle classi energetiche a più alta efficienza del mercato. Ponendo l'accento sulle energie rinnovabili e sul risparmio energetico grazie alla nostra tecnologia ad Inverter, potrai trarre vantaggio da una soluzione totale che fornisce un comfort eccezionale, senza far lievitare la bolletta energetica. Il nostro impegno verso lo sviluppo di soluzioni di climatizzazione ecocompatibili garantisce che i climatizzatori Daikin anticipino di anni le normative del settore, pronti oggi per le esigenze future.
L'esclusiva tecnologia a Inverter di Daikin elimina gli sprechi
L'esclusiva tecnologia a Inverter di Daikin permette di risparmiare energia eliminando gli sprechi nei climatizzatori grazie a un controllo efficiente della velocità del motore. Anziché consumare inutile energia con numerosi avvii e arresti, l'Inverter modula la velocità del motore permettendogli di funzionare continuamente in modo più efficiente. La nostra tecnologia ad Inverter riduce i consumi fino al 30%.
Scegli le Soluzioni Daikin più adatte alle tue esigenze
Con così tanti tipi diversi di unità interne e di opzioni di design, pluripremiato a livello internazionale, i climatizzatori Daikin creano un clima ottimale con unità interne che si integrano perfettamente con i tuoi arredi.