Passa al contenuto principale

HPU Hybrid + Multi

L'unione fa la Forza! Riscaldamento ibrido, raffrescamento ad aria e produzione di ACS in un unico sistema

  • Tutti i vantaggi delle unita interne serie Bluevolution
  • Estensione di garanzia gratuita semplicemente sereni: 5 anni di garanzia su tutto il sistema: unità esterna, unità interne ed unità ibrida, per usufruire dell’estensione occorre aderire al servizio di manutenzione. Per maggiori informazioni clicca qui.
  • Accede agli incentivi statali per interventi di risparmio energetico

 

Unica unità esterna per un sistema unico sul mercato completamente integrato

Riscaldamento ibrido con la massima efficienza, raffrescamento ad aria ad espansione diretta e produzione di ACS in un unico sistema.

Cambiare la caldaia e ancora più conveniente!

Con un costo aggiuntivo di solo 700/1000 €, al netto degli incentivi fiscali del 65%, e possibile integrare nel sistema multi split Daikin scelto per la climatizzazione estiva anche una unita interna HPU Hybrid in sostituzione della caldaia esistente.

Con HPU Hybrid e possibile risparmiare il 35% sui costi per il riscaldamento. Considerando una spesa per il riscaldamento di 1.500-2.000 € annui, il ritorno dell’investimento è quindi di soli 1-2 anni!

 

 

 

 

La pompa di calore ibrida DAIKIN HPU Hybrid è ora collegabile alle unita esterne Multi della serie Bluevolution

Daikin HPU Hybrid + Multi combina i vantaggi dell’unita ibrida idronica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria con le unita interne della serie Bluevolution per il massimo del comfort e dell’efficienza in ogni stagione!

Un’unica unita esterna per un sistema unico sul mercato completamente integrato!

Sistema ibrido caldaia a condensazione e pompa di calore in abbinamento alle unita esterne multi e interne Bluevolution.

  • Facile installazione, minimo ingombro, ottimizzando i costi del sistema completo
  • Sempre autorizzato per lo scarico a parete
  • Il primo sistema di riscaldamento ad acqua con il nuovo refrigerante R-32 a basso GWP
  • Tutti i vantaggi del sistema ibrido HPU Hybrid in termini di efficienza e risparmio sui costi del riscaldamento