- Facilità di installazione
- Efficienza energetica
- Acqua calda pulita
Facilità di installazione
La pompa di calore ECH2O Daikin ALtherma per acqua calda, di dimensioni compatte e progettata con controlli accessibili, è di facile installazione e manutenzione.
Efficienza energetica
La pompa di calore per acqua calda sanitaria ECH2O Daikin Altherma estrae energia rinnovabile dall'aria esterna. Aumenta ulteriormente il risparmio energetico collegando la tua unità ai pannelli solari per raggiungere la classe di efficienza energetica A+++.
Acqua calda pulita
Grazie all'assenza di stoccaggio dell'acqua del termoaccumulatore ECH2O, non vi è alcun rischio di formazione di batteri e non è necessario disinfettare il serbatoio.
Aumenta l'efficienza energetica e il risparmio
La pompa di calore per acqua calda sanitaria ECH2O Daikin Altherma rappresenta una combinazione perfetta tra l'esclusiva tecnologia a pompa di calore Daikin e un serbatoio di accumulo dell'acqua ad alte prestazioni, che permette di consumare 3 volte meno energia elettrica rispetto ai riscaldatori d'acqua tradizionali. È inoltre possibile collegarla a un impianto a energia solare, per raggiungere i più alti livelli di efficienza energetica e aumentare i risparmi.
Massima efficienza
Il serbatoio di accumulo dell'acqua calda è progettato per massimizzare l'efficienza per la produzione di acqua calda:
- Il riscaldatore è completamente isolato da più strati in schiuma di poliuretano
- Uno scambiatore di calore in acciaio inox, con capacità di 29 litri, percorre l'intera lunghezza del serbatoio
- Fornisce acqua calda a tutti i livelli
Risparmio energetico
Combinando pompa di calore e serbatoio di accumulo dell'acqua calda si ottengono forti risparmi:
- L'energia elettrica necessaria alla produzione di acqua calda domestica si riduce fino al 70% (rispetto ai serbatoi di accumulo dell'acqua calda tradizionali)
- La produzione di acqua calda è pressoché istantanea, non serve energia elettrica aggiuntiva per il ciclo di disinfezione dell'acqua
Risparmia nella produzione di acqua calda con l'energia solare
Riduci i costi energetici sfruttando l'energia rinnovabile fornita dal sole. I nostri pannelli solari sono facili da installare e producono fino al 70% dell'energia richiesta dalle pompe di calore per la produzione di acqua calda.
Adatti all'uso in tutti i tipi di edifici, gli impianti solari Daikin per la produzione di acqua calda possono essere installati in abitazioni di grandi e piccole dimensioni. Sono disponibili nella versione non pressurizzata o pressurizzata.
Termoaccumulatore ECH2O non pressurizzato
- Ideale per le nuove abitazioni
- Migliore rendimento energetico rispetto ai sistemi pressurizzati
- Richiede una connessione verticale diretta dal serbatoio ai collettori solari
- In assenza di sole, il sistema effettua automaticamente lo scarico per prevenire il congelamento delle tubazioni
Termoaccumulatore ECH2O pressurizzato
- Ideale per ristrutturazioni e abitazioni esistenti
- Possibilità di utilizzare tubazioni con curve per collegare il serbatoio ai collettori solari
- Viene riempito con acqua e antigelo per prevenire il congelamento delle tubazioni
- L'impianto è pressurizzato e sigillato per la sicurezza dei clienti