Daikin Altherma HPC è un convettore con pompa di calore che riunisce le funzioni di riscaldamento e raffrescamento in un singolo prodotto.
Daikin Altherma HPC può essere utilizzato in combinazione con tubazioni sottopavimento e può sostituire i radiatori obsoleti. È possibile collegarlo a pompe di calore a bassa temperatura per raggiungere alte capacità.
- Cos’è un convettore con pompa di calore
- Piccole dimensioni
- Discreto
- Combinazione perfetta
Cos’è un convettore con pompa di calore
Il modo in cui funziona un convettore con pompa di calore è simile a un radiatore, in quanto entrambi utilizzano il principio della convezione per riscaldare un locale. Un radiatore genera convezione sfruttando l'acqua che corre nei suoi tubi. Con un convettore con pompa di calore, il processo di convezione di un radiatore risulta più rapido grazie al piccolo ventilatore che velocizza il ciclo di riscaldamento.
Un convettore con pompa di calore crea la stessa temperatura ambiente di un radiatore tradizionale, ma utilizzando una temperatura dell'acqua più bassa nel radiatore e, sul lungo termine, contribuisce a risparmiare energia.
Piccole dimensioni
Con soli 135 mm di profondità, questo corpo scaldante può adattarsi a qualsiasi abitazione o appartamento.
Discreto
Quando l'unità raggiunge l setpoint, un ventilatore a modulazione continua raggiunge gradualmente la velocità, generando meno rumore. La pressione sonora dell'unità è 25dbA a 1 metro quando il ventilatore funziona con l'impostazione bassa velocità.
Combinazione perfetta
Il convettore con pompa di calore si adatta perfettamente alla gamma Daikin Altherma 3.
Disponibile anche in versione da parete
Daikin Altherma HPC è un'unità compatta dalla pannellatura in metallo comprendente tutte le valvole. Nella versione a parete permette di risparmiare spazio a pavimento per mobili e arredi.
Con una profondità di soli 129 mm, trova comodamente posto in qualsiasi edificio residenziale.
Quando la richiesta di riscaldamento è inferiore, l'unità modula il flusso d'aria per rallentare la velocità del ventilatore e, così facendo, riduce la rumorosità. Il ventilatore standard a comando ON/OFF funzionante alla massima velocità può aumentare la pressione sonora.
E in un'applicazione a incasso
Scoprite
il design discreto
di questi prodotti.
Daikin Altherma HPC può essere installata in 4 diverse modalità, per adattarsi a pressoché qualsiasi condizione di installazione. L'unità può essere posizionata in orizzontale o verticale. Nella configurazione orizzontale, installata a soffitto, sono previste 3 diverse possibilità:
› Pannello di copertura orizzontale e griglia verticale per la mandata dell'aria
› Griglia di aspirazione orizzontale e griglia verticale per la mandata dell'aria
› Griglia di aspirazione e di mandata dell'aria orizzontali
Altri vantaggi di Daikin Altherma HPC
-
Daikin Altherma HPC_Product catalogue_ECPEN20-793B_EnglishPDF | 1.55MB