Benvenuti nel vostro nuovo ambiente
La scelta della superficie scaldante è essenzialmente influenzata dal layout del locale, delle finestre e delle pareti della vostra nuova abitazione.
Stanze piene di luce con grandi finestre, spazi aperti variabili e un clima costantemente piacevole... con i sistemi di riscaldamento sottopavimento Daikin potrete dare pienamente sfogo alla vostra creatività negli ambienti abitativi.
Riscaldamento contemporaneo - ma anche futuro!
La superficie scaldante disponibile influenza significativamente il tipo di generatore di calore scelto. I moderni generatori di calore, ad esempio le pompe di calore, sono progettati per basse temperature del sistema. Minore è la temperatura del flusso, maggiore è l'efficienza e la convenienza economica dell'impianto di riscaldamento.
I vostri vantaggi
›› Design degli interni personalizzato
›› Libera scelta della pavimentazione
›› Sostenibile: Compatibile con tutti i generatori di calore
›› Risparmi sui costi del riscaldamento grazie a un uso più efficiente dell'energia
›› Calore salutare, adatto a chi soffre di allergie alla polvere
›› Controllo della temperatura semplice e regolabile
›› Riscaldamento in inverno e raffrescamento in estate con la massima efficienza energetica in combinazione con una pompa di calore Daikin:
›› Possibile combinazione con radiatori esistenti
›› Adatto a progetti di ristrutturazione e a nuovi edifici
-
Daikin Altherma UFH - Underfloor heating_Product catalogue_ECPEN20-796_EnglishPDF | 654.38KB