- Riscaldamento
- Acqua calda
Riscaldamento
Le pompe di calore estraggono calore da fonti rinnovabili come l'aria, rendendo altamente efficiente il riscaldamento dell’abitazione.
Acqua calda
Utilizzando solo energia rinnovabile fornita dall'aria, l'unità Daikin Altherma ad alta temperatura può riscaldare l'acqua fino a temperature di 80 °C.
Perché scegliere la pompa di calore ad alta temperatura Daikin Altherma?
Perché è la soluzione perfetta per le ristrutturazioni, quando serve un nuovo impianto di riscaldamento
in grado di sfruttare tubazioni e radiatori esistenti
in grado di sostituire una caldaia tradizionale
in grado di fornire riscaldamento e acqua calda sanitaria
La pompa di calore ad alta temperatura Daikin Altherma è dotata di un’unità esterna in grado di raggiungere un’elevata efficienza stagionale e può essere integrata in un impianto solare per la produzione di acqua calda sanitaria, per ulteriori risparmi.
Unità interna e acqua calda domestica
Installabile al di sopra del serbatoio dell’acqua calda per risparmiare spazioRadiatori ad alta temperatura
Non è necessario sostituire i radiatori esistentiUnità esterna
Unità esterna compatta e silenziosa
Risparmi nella produzione di acqua calda con l'energia solare
Riduci i costi energetici sfruttando l'energia rinnovabile fornita dal sole. I nostri pannelli solari sono facili da installare e producono fino al 70 dell'energia richiesta dalle pompe di calore per la produzione di acqua calda. Adatti all'uso in tutti i tipi di edifici, i nostri impianti solari per la produzione di acqua calda possono essere installati in abitazioni di grandi e piccole dimensioni. Sono disponibili nella versione non pressurizzata o pressurizzata.
Termoaccumulatore ECH2O non pressurizzato
- Ideale per le nuove abitazioni
- Migliore rendimento energetico rispetto ai sistemi pressurizzati
- Richiede una connessione diretta dal serbatoio ai collettori solari
- In assenza di sole, il sistema effettua automaticamente lo scarico per prevenire il congelamento delle tubazioni
Termoaccumulatore ECH2O pressurizzato
- Ideale per ristrutturazioni e abitazioni esistenti
- Possibilità di utilizzare tubazioni con curve per collegare il serbatoio ai collettori solari
- Riempito con acqua e antigelo per prevenire il congelamento delle tubazioni
- L'impianto è pressurizzato e sigillato per la sicurezza degli utenti
-
Daikin Altherma high temperature_ECPEN15-736_Product Catalogues_EnglishPDF | 311.30KB