Soluzioni per tutte le abitazioni
Desideri ristrutturare la tua casa o costruirne una nuova? Le pompe di calore aria-aria Daikin rappresentano la soluzione più logica per le tue esigenze di raffrescamento e riscaldamento. Le pompe di calore aria-aria sono facili da installare e ideali per sostituire i vecchi impianti di riscaldamento elettrici. Le unità flessibili sono adatte all'installazione con qualsiasi planimetria e la classe di efficienza energetica A+++ soddisfa tutti i requisiti della bioedilizia, alimentate all'80% da energia estratta dall'aria e al 20% da energia elettrica, possono riscaldare e raffrescare la casa con massimi livelli di efficienza energetica.
L'esclusiva tecnologia a Inverter Daikin
L'esclusiva tecnologia a Inverter Daikin consente un risparmio energetico complessivo, modulando in maniera efficiente la capacità della pompa di calore e riducendo i consumi energetici fino al 30%. Anziché consumare energia con più avvii e arresti, l'Inverter regola in modo continuo la potenza di raffrescamento e riscaldamento per ottenere la temperatura interna desiderata e migliorare i livelli di comfort.
Scegli le Soluzioni Daikin più adatte alle tue esigenze
Sei alla ricerca di una soluzione per un singolo ambiente o di un sistema che copra le esigenze dell'intera abitazione? Daikin è in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza con sistemi split, multi-split e canalizzate a soffitto