Il calore radiante esalta il comfort
Premendo il pulsante 'radiant' sul telecomando, il pannello frontale in alluminio di Daikin Nexura si riscalda proprio come un radiatore tradizionale. Il funzionamento con l'alta efficienza energetica di una pompa di calore unito al comfort di un radiatore tradizionale fanno di Nexura la soluzione ideale per il riscaldamento radiante e a convezione della casa: basteranno pochi minuti!
- Controllo intelligente
- Funzionamento silenzioso
- Collegamento Multi
Progettato per garantire tranquillità e silenziosità
Con livelli di rumorosità di appena 19 dBA, non sentirete mai funzionare il vostro climatizzatore Daikin Nexura.
Per uno o più ambienti: a te la scelta
Con i sistemi Multi Daikin, è possibile collegare fino a 5 unità interne a 1 unità esterna. Ogni unità interna può essere controllata singolarmente.
Design minimale e moderno
Il climatizzatore Daikin Nexura si integra perfettamente negli arredi grazie al suo design raffinato e alle sue linee morbide. L'unità interna, installata nella parte bassa della parete, a incasso o a pavimento, con le sue dimensioni compatte può essere facilmente inserita sotto una finestra o in altri spazi ristretti.
Elevata efficienza energetica
- Alimentata all'80% da energia rinnovabile estratta dall'aria e al 20% dall'elettricità
- La tecnologia Inverter aumenta il risparmio energetico del 30%
- La modalità Econo riduce i consumi energetici del 30%
- Per ogni kWh usato, Nexura produce più di 4 kWh in capacità di riscaldamento o raffrescamento, il che significa che è il 400% più efficiente di un'unità tradizionale, che genera 1 kWh di capacità in riscaldamento o raffrescamento per ogni kWh consumato