- Riscaldamento
- Raffrescamento
- Acqua calda
- Integrazione solare
Riscaldamento
Le pompe di calore estraggono calore dall'aria esterna e rendono il riscaldamento dell'abitazione ad alta efficienza energetica.
Raffrescamento
Alimentate da energie rinnovabili, le pompe di calore raffrescano le abitazioni riducendo i costi energetici.
Acqua calda
Si ottiene acqua calda a sufficienza per tutta la famiglia combinando una pompa di calore con un serbatoio dell'acqua calda sanitaria.
Integrazione solare
La tecnologia solare è una fonte di energia gratuita che può essere integrata con le pompe di calore ed è in grado di produrre fino al 70% dell'acqua calda sanitaria.
Controllo continuo
Scarica l'app per il controllo del riscaldamento, che permette di collegare l'unità alla rete Wi-Fi e di controllare il sistema di climatizzazione da qualsiasi luogo. È semplicissima.
Risparmi nella produzione di acqua calda con l'energia solare
La produzione di acqua calda sanitaria ha minori costi energetici, grazie all'utilizzo dell'energia rinnovabile fornita dal sole. I pannelli solari sono facili da installare e producono fino al 70% dell'energia richiesta dalle pompe di calore e boiler. Adatti all'impiego in tutti i tipi di edifici, gli impianti solari Daikin per la produzione di acqua calda possono essere installati in abitazioni di grandi e piccole dimensioni. Sono disponibili nella versione non pressurizzata o pressurizzata.
Energia da fonti rinnovabili
Le pompe di calore Daikin Altherma a bassa temperatura sono utilizzate per il riscaldamento, raffrescamento e forniscono acqua calda sanitaria alle abitazioni. Estraggono energia rinnovabile dall'aria, facendo attenzione alla sostenibilità ambientale.
- Alimentate al 75% da energia rinnovabile estratta dall'aria e al 25% dall'elettricità
- Hanno ottenuto la classe di efficienza energetica A++ per il riscaldamento
- Abbinano le pompe di calore con un sistema solare innovativo, per aumentare il risparmio nella produzione di acqua calda sanitaria