Passa al contenuto principale

Barriere d'aria Biddle

Le barriere d'aria Biddle, frutto della tecnologia Daikin, raggiungononbsp;livelli di separazione dell'aria dell'80-85, aumentando il comfort e l'efficienza energetica. L'esclusivo raddrizzatore garantisce un flusso laminare, in cui l'aria si sposta alla stessa velocità e nella stessa direzione fino al pavimento. Questo flusso d'aria agisce come una tenda che riduce le perdite di calore ed elimina le turbolenze.

bg-image

Elimina le perdite di calore

Accogli i visitatori a porte aperte, limitando le perdite di calore grazie alle barriere d'aria Biddle di Daikin. Eliminando le variazioni di temperatura negli ambienti interni, le barriere d'aria aiutano a mantenere un clima stabile, riducendo al tempo stesso i costi energetici.

Un investimento intelligente

In meno di 18 mesi avrai recuperato l'investimento iniziale nella barriera d'aria Biddle, se collegata al climatizzatore Daikin. L'integrazione è facile e non richiede costi di installazione aggiuntivi, come avviene ad esempio negli impianti idrici, per le tubazioni o le caldaie. Poiché sono più efficienti del 72% rispetto ai modelli elettrici tradizionali, investendo in una barriera d'aria Biddle ridurrai in modo significativo i consumi energetici e i costi di gestione, oltre ad abbattere le perdite di calore dell'80-85%.