Per uso residenziale e commerciale
Il climatizzatore Daikin Altherma Flex Type combina riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua calda sanitaria in un unico sistema: la soluzione ideale per grandi condomini e spazi commerciali.
Edifici residenziali
- Controllo autonomo del riscaldamento, dell'acqua calda e del raffrescamento per ogni unità abitativa
- Un'unità esterna può essere collegata ad un massimo di 10 unità interne
Applicazioni commerciali
- Le unità interne centralizzate offrono un sistema modulare di dimensioni adeguate
- Capacità di produzione di grandi quantità di acqua calda
- Un'unità esterna può essere collegata ad un massimo di 10 unità interne
Energia da fonti rinnovabili
Daikin Altherma Flex Type è una pompa di calore aria-acqua in grado di fornire energia da fonti rinnovabili estraendola dall'aria. Raffrescamento e riscaldamento sono garantiti indipendentemente dalla richiesta nelle altre aree o stanze dell'edificio.
Questa soluzione 3 in 1 si basa su un sistema a recupero di calore altamente efficiente: il calore assorbito durante il raffrescamento di un ambiente può essere infatti recuperato e utilizzato per produrre acqua calda o per riscaldare un'altra zona. Ciò rende l'intero impianto ad alta efficienza energetica.
Fornitura illimitata di acqua calda
Dotata della tecnologia a cascata, Daikin Altherma Flex Type è la soluzione ideale per gli edifici che richiedono volumi elevati di acqua calda sanitaria. Grazie all'utilizzo di energia rinnovabile proveniente dalla pompa di calore e al recupero di calore, estratto dall'ambiente nella fase di raffrescamento, il sistema è in grado di riscaldare il serbatoio dell'acqua calda fino a 75 °C senza utilizzare un riscaldatore elettrico. Le funzioni preimpostate riscaldano automaticamente il serbatoio dell'acqua durante le fasce orarie con tariffe elettriche più basse, permettendo di risparmiare denaro e disporre di acqua calda su richiesta quando è necessaria.
Tecnologia a cascata
La tecnologia a cascata permette di produrre acqua calda fino a 80 °C utilizzando energia rinnovabile.
- L'unità esterna estrae energia dall'aria e la trasferisce all'unità interna attraverso il circuito del refrigerante
- L'unità interna innalza la temperatura del refrigerante utilizzando l'esclusivo doppio circuito
- Il circuito del refrigerante trasferisce il calore all'acqua dell'impianto