Passa al contenuto principale

Cassetta Fully Flat Daikin

La cassetta ultrapiatta Fully Flat di Daikin è una combinazione unica di eccellenza tecnologica e design pluripremiato per le sue finiture eleganti.

bg-image
bg-image

Sensori intelligenti

I sensori intelligenti, opzionali, rilevano la presenza di persone e dirigono l'aria lontano da esse per eliminare le correnti fredde. Il sistema passa automaticamente alla modalità risparmio energetico o spegne l'unità quando non rileva persone nell'ambiente. Un ulteriore sensore a pavimento controlla che la temperatura rimanga costante dal pavimento al soffitto.

cassette fully flat - controllo dei singoli deflettori
cassette fully flat - controllo dei singoli deflettori

Controllo dei singoli deflettori

I deflettori di mandata regolabili telecomandati permettono di creare diversi schemi di distribuzione del flusso d'aria per consentire l'installazione negli angoli, a parete e perfino in ambienti dalla forma irregolare. Questa funzione è particolarmente utile quando si riorganizzano gli ambienti, in quanto consente di modificare il flusso d'aria senza spostare l'unità.

cassette fully flat - funzionamento silenzioso
cassette fully flat - funzionamento silenzioso

Funzionamento silenzioso

Con soli 25dBA, la Cassetta Fully Flat è l'unità più silenziosa attualmente sul mercato.

bg-image

Design esclusivo pluripremiato

Progettata in Europa per l'Europa, la cassetta Fully Flat di Daikin si integra perfettamente nei pannelli a soffitto standard. Il design compatto sporge dal soffitto di soli 8 mm. Fully Flat ha ottenuto l'Universal Design Award nel 2014 e il German Design Award Special nel 2016.  Il design discreto della Cassetta Fully Flat, disponibile in bianco e argento, la rende ideale per qualsiasi ambiente.