- Riscaldamento
- Acqua calda
Riscaldamento da fonte geotermica
L'estrazione di energia rinnovabile geotermica dalla terra è la fonte più efficiente e affidabile di energia, in tutti i climi.
Acqua calda
L’unità interna della pompa di calore geotermica Daikin è dotata di un serbatoio per l’acqua calda sanitaria di serie, che garantisce acqua calda a tutta la famiglia.
Per nuove abitazioni e ristrutturazioni su vasta scala
Le pompe di calore geotermiche sono climatizzatori ideali per le nuove abitazioni o per lavori di ristrutturazione su vasta scala. Impiegano circuiti orizzontali collocati nel sottosuolo nei progetti in cui sia disponibile un'area di terreno sufficientemente ampia o sonde verticali inserite perpendicolarmente nel terreno. Estraendo l'energia da sotto la superficie terrestre, le pompe di calore geotermiche risultano estremamente affidabili, anche con i climi più rigidi. Le temperature del suolo, infatti, rimangono stabili durante tutto l'anno rendendo questa soluzione una fonte ideale di energia rinnovabile, sia per il raffrescamento che per il riscaldamento.

Climatizzazione affidabile
Le pompe di calore geotermiche Daikin Altherma estraggono energia rinnovabile dal calore del sottosuolo, garantendo così una climatizzazione affidabile. Per l'installazione è necessario disporre di un terreno, ma il risultato è una soluzione che riduce significativamente le emissioni di anidride carbonica e taglia drasticamente i costi energetici sul lungo periodo.
1. Pompa di calore
Un’unità interna a pompa di calore, con un serbatoio per l’acqua calda sanitaria integrato, si collega all'impianto per la produzione di acqua calda e ai corpi radianti in tutta la casa.
2. Acqua calda sanitaria
Il serbatoio di acqua calda sanitaria premontato dalla fabbrica fornisce acqua calda in qualsiasi momento.
3. Riscaldamento di ambienti
Possibilità di integrare il riscaldamento sottopavimento, i radiatori e i convettori a pompa di calore.
4. Collettore geotermico
Una sonda verticale o un collettore orizzontale vengono inseriti nel terreno e collegati all'unità a pompa di calore all'interno dell'abitazione.

Energia da fonti rinnovabili
La pompa di calore geotermica Daikin Altherma, alimentata all'80% con energia da fonti rinnovabili estratte dal suolo e al 20% dall’energia elettrica, riscalda e fornisce acqua calda con efficienza energetica A++.
L'esclusiva tecnologia a Inverter Daikin
L'esclusiva tecnologia a Inverter Daikin consente un risparmio energetico complessivo, modulando in maniera efficiente la capacità della pompa di calore e riducendo i consumi energetici fino al 30%. Anziché consumare energia con più avvii e arresti, l'Inverter regola in modo continuo la potenza di raffrescamento e riscaldamento per ottenere la temperatura interna desiderata e migliorare i livelli di comfort.