La combinazione ideale
Le pompe di calore ibride Daikin Altherma combinano la tecnologia per pompa di calore aria-acqua, basata su energie rinnovabili, con una caldaia a condensazione a gas, per assicurare la massima efficienza energetica. La programmazione intelligente permette di risparmiare fino al 35% di energia in più rispetto a una caldaia a condensazione tradizionale, determinando automaticamente la combinazione più economica e a basso consumo, sulla base dei prezzi dell'energia, delle temperature esterne e della capacità termica interna.
.
Installazione facile e conveniente
Le pompe di calore ibride Daikin Altherma sono l'ideale per ristrutturazioni e per la sostituzione di vecchie caldaie. Il design compatto della pompa di calore ibrida richiede uno spazio di installazione minimo e si integra perfettamente con le tubazioni e i radiatori esistenti. In questo modo, si avrà una maggiore efficienza energetica della pompa di calore, senza dover sostituire l'intero sistema.
Pompe di calore Daikin HPU Hybrid + Multi
La soluzione Daikin HPU Hybrid + Multi combina un sistema multi-split e una pompa di calore ibrida ed è una soluzione totale per combinare la climatizzazionee la produzione di acqua calda. Compatibile con la nostra gamma di unità split, radiatori e sistemi di riscaldamento a pavimento, la soluzione ibrida Multi costituisce una scelta intelligente per il riscaldamento, il raffreddamento e la produzione di acqua calda sanitaria, in modo da assicurare comfort climatico tutto l'anno.