Passa al contenuto principale

Caldaie a condensazione a gasolio

Una tecnologia innovativa, che assicura un riscaldamento efficiente e a basso consumo energetico.

Caldaie a gasolio - riscaldamento
Caldaie a gasolio - riscaldamento

Riscaldamento

La caldaia a condensazione a gasolio è di facile manutenzione e assicura un riscaldamento efficiente della casa. Sviluppata sulla base della tecnologia Daikin brevettata TWINTEC. 

Caldaie a gasolio - produzione di acqua calda opzionale
Caldaie a gasolio - produzione di acqua calda opzionale

Produzione di acqua calda 

Permette di riscaldare l'acqua calda sfruttando l'energia solare o riutilizzando l'energia prodotta dal riscaldamento della casa per riscaldare anche l'acqua calda con un serbatoio per l’acqua calda sanitaria o un termoaccumulatore.

Design innovativo

Caldaie a condensazione a gasolio - design innovativo

Caldaie a gasolio ad alta efficienza

Il futuro del riscaldamento a gasolio è nelle soluzioni a basso impatto ambientale e le nostre caldaie a gasolio Daikin ad alta efficienza sono pronte per il bio-oil: ciò significa che sono progettate per l'uso con bio-oil o combustibili con costituenti biogeni.

La caldaia a condensazione a gasolio puà essere abbinata alla tecnologia solare per aumentare i risparmi nella produzione di acqua calda.

Caldaie a gasolio ad alta efficienza predisposte per il bio-oil
bg-image

Risparmi nella produzione di acqua calda con l'energia solare

Riduci i costi energetici sfruttando l'energia rinnovabile fornita dalla tecnologia solare. I nostri pannelli solari sono facili da installare e producono fino al 70% dell'energia richiesta dalle caldaie per la produzione di acqua calda.

Adatti all'uso in tutti i tipi di edifici, i nostri impianti solari per la produzione di acqua calda possono essere installati in abitazioni di grandi e piccole dimensioni. Sono disponibili nella versione non pressurizzata o pressurizzata.

Impianto per la produzione di acqua calda non pressurizzato

Impianto per la produzione di acqua calda non pressurizzato
  • Ideale per le nuove abitazioni
  • Migliore rendimento energetico rispetto ai sistemi pressurizzati
  • Richiede una connessione verticale diretta dal serbatoio ai collettori solari
  • In assenza di sole, il sistema effettua automaticamente lo scarico per prevenire il congelamento delle tubazioni

Impianto solare pressurizzato

Impianto solare pressurizzato
  • Ideale per ristrutturazioni e abitazioni esistenti
  • Possibilità di utilizzare tubazioni con curve per collegare il serbatoio ai collettori solari
  • Viene riempito con acqua e antigelo per prevenire il congelamento delle tubazioni
  • L'impianto è pressurizzato e sigillato per la sicurezza degli utenti

Installazione facile e conveniente

La facilità dell'installazione rende le nostre caldaie a condensazione a gasolio l'ideale per ristrutturazioni e per la sostituzione di vecchie caldaie a gasolio. Le caldaie, di dimensioni compatte, si integrano perfettamente con le tubazioni e i radiatori esistenti.

bg-image