- Design compatto
- Prodotti resistenti
- Applicazione flessibile
- Funzionamento Affidabile
Design compatto
Riduci le emissioni di anidride carbonica dell'impianto esterno fino al 60%, integrando tutti i componenti di refrigerazione e di climatizzazione Daikin in un'unica unità di condensazione monoblocco.
Prodotti resistenti
Le unità esterne Daikin sono rigorosamente testate presso i nostri stabilimenti. Il corpo in grado di resistere alle condizioni meteorologiche avverse e la tecnologia affidabile garantiscono una lunga durata delle unità.
Applicazione flessibile
In grado di soddisfare un’ampia gamma di temperature, da 10 °C a -45 °C. Per questo motivo, le unità sono adatte per varie applicazioni di refrigerazione e celle frigorifere!
Funzionamento Affidabile
Ogni unità Daikin è rigorosamente testata nei nostri stabilimenti durante l'assemblaggio. Caratterizzate da tecnologie e design all'avanguardia del settore, le unità di refrigerazione Daikin sono considerate le più affidabili tra quelle disponibili sul mercato. I trattamenti anti-corrosione e le pannellature resistenti garantiscono una lunga vita utile, anche in condizioni meteorologiche non ideali. I nostri team di assistenza e supporto completo sono comunque a disposizione, per rispondere prontamente a qualsiasi emergenza.
L'unione fa la forza nel settore refrigerazione
Informazioni sull'acquisizione di Zanotti
Con l'acquisizione di Zanotti, Daikin può ora fornire una gamma di prodotti diversificata che copre tutti gli aspetti della catena del freddo, dalla produzione alimentare al trasporto (spedizione via terra), al settore retail.
Informazioni sulla gamma di prodotti Zanotti
La gamma commerciale Zanotti comprende numerose unità utilizzate per la refrigerazione in ristoranti, supermercati e centri di distribuzione.
Sono disponibili sistemi speciali di trattamento dell'area per la maturazione di salami e formaggi, la conservazione e l'affinamento dei vini, il raffreddamento di silos contenenti grani e sementi.
Accanto alla gamma di prodotti commerciali, Zanotti dispone di una gamma completa per il settore dei veicoli refrigerati e la refrigerazione industriale destinata ai settori alimentare, camere bianche, piste di pattinaggio...
Scopri le Soluzioni di Refrigerazione Daikin
Unità condensante ZEAS
- Unità condensanti 100% inverter DC per la refrigerazione in TN e BT
- Riduzione dei consumi energetici fino al 50% rispetto alle tecnologie di refrigerazione tradizionali
- Silenziosità assoluta: solo 35 Dba a 10 m nominali ulteriormente riducibili con funzione «modalità notturna)
- Ingombro ridotto e facilità di installazione
- Installazione all’esterno o in locale tecnico (espulsione aria canalizzabile)
- Opzioni di controllo intelligenti
Conveni-Pack Daikin
- Unità condensante Inverter per la refrigerazione TN e BT, il raffrescamento e il riscaldamento con recupero di calore dai banchi frigo
- Riduzione dei consumi energetici fino al 57% rispetto alle tecnologie tradizionali
- design modulare che garantisce un’installazione flessibile in spazi contenuti
- Estremamente silenzioso: solo 42 dBA a 10 m. nominali ulteriormente riducibili con funzione «modalità notturna»
- Installazione all’esterno o in locale tecnico (espulsione aria canalizzabile)
- Ingombro ridotto e facilità di installazione
- Opzioni di controllo intelligenti
-
800_1 - Refrigeration Product Catalogue with ZanottiPDF | 11.26MB -
803 - ZEAS_Product profilePDF | 889.29KB