Efficienza energetica
Progettate con le esclusive tecnologie Daikin Inverter, le unità condensanti Daikin ZEAS e Mini Zeas abbattono i consumi energetici fino al 50% rispetto ai tradizionali sistemi di refrigerazione. In combinazione con la tecnologia economizzatore, le unità ZEAS sono più efficienti, durano più a lungo e offrono una maggiore capacità rispetto alle altre soluzioni presenti sul mercato.
ZEAS soddisfa tutte le esigenze di Refrigerazione
Il loro ingombro ridotto ne facilita l'installazione in spazi ridotti. Il design modulare massimizza la flessibilità di installazione, in quanto permette di raggruppare le unità esterne in blocchi o ranghi o di distribuirle attorno all'edificio in base alle esigenze. I controlli integrati e le funzioni di ottimizzazione automatizzate permettono di installare un'unità ZEAS come una soluzione plug-and-play. Con il miglior rapporto superficie-capacità sul mercato, ZEAS assicura enormi risparmi in termini di spazio. E non dovrete nemmeno preoccuparvi di disturbare i vicini: le unità ZEAS sono così silenziose che nessuno le noterà!
Ampio intervallo di temperatura
Se vi serve una capacità maggiore, Daikin offre la possibilità di combinare in parallelo due unità esterne ZEAS e utilizzare una sola linea principale di aspirazione e del liquido. ZEAS è disponibile in diverse gamme di capacità, 3 e 4 HP (mini Zeas) e da 5 a 40 HP, ed eroga la capacità di refrigerazione richiesta da banche e celle frigorifere in TN e in BT.
Controllo continuo
I controlli intelligenti integrati garantiscono che l'unità funzioni sempre in modo sicuro ed efficiente. È inoltre possibile collegare l'unità di refrigerazione ad un sistema di monitoraggio di terzi tramite l'interfaccia Daikin Modbus.