Tecnologia Bluevolution
Il refrigerante R-32, grazie alle emissioni di CO2 notevolmente ridotte, è il refrigerante più efficiente a livello energetico sul mercato. L'esclusiva tecnologia Seasonal Smart Bluevolution vanta l'impatto ambientale più ridotto della categoria, con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) del 68% inferiore rispetto ai refrigeranti più comuni, come l’R-410A. I consumi ridotti garantiti dalla nuova generazione di prodotti ad elevata efficienza energetica consentiranno di risparmiare sulla bolletta e anche sui costi di manutenzione.
Cassetta Round Flow autopulente
La cassetta Round Flow autopulente di Daikin è dotata dell'esclusivo pannello con filtro autopulente, che riduce i costi di manutenzione e aumenta il risparmio grazie a un'efficienza energetica fino al 50% superiore rispetto alle normali cassette. Il sensore Intelligent Eye rileva la presenza di persone e dirige l'aria lontano da esse, oltre a ridurre del 27% i costi energetici quando passa automaticamente alla modalità risparmio energetico o spegne l'unità in caso non ci siano persone in un ambiente.
Gestione intelligente dell'energia
Un unico centro di controllo delle diverse zone di climatizzazione con l'intelligent Tablet Controller collegato a Daikin Cloud.
- Monitoraggio e test in parallelo di più siti in contemporanea, per ridurre i consumi energetici
- Connessione al Cloud Daikin per accedere da remoto alle tue unità, in qualsiasi momento e in ogni luogo
- Interfaccia touchscreen intuitiva, che garantisce un controllo semplice della climatizzazione
- Ideale per applicazioni commerciali di piccole e medie dimensioni
Dotata della tecnologia a temperatura del refrigerante variabile di Daikin
La temperatura del refrigerante variabile regola automaticamente la temperatura del refrigerante in base al carico. Ciò assicura un equilibrio perfetto tra comfort e risparmio energetico, garantendo i massimi livelli di efficienza stagionale tutto l'anno, con tempi di reazione rapidi anche nei giorni più caldi.
Aggiorna il tuo sistema attuale con la tecnologia Bluevolution
Sostituisci il sistema di climatizzazione esistente grazie alla tecnologia Bluevolution. R-32 Sky Air riutilizza le tubazioni e i cavi esistenti per permettere di aggiornare la tua soluzione di climatizzazione senza alcuna interruzione delle attività quotidiane e senza le spese necessarie a una ricostruzione totale. Grazie all'efficienza energetica più elevata della categoria, R-32 Sky Air consentirà risparmi significativi.