Passa al contenuto principale

Climatizzatori Daikin Sky Air serie A, i nuovi leader

I climatizzatori Daikin Sky Air serie A, con minimo impatto ambientale e massima efficienza e comfort, sono i più innovativi nbsp;sul mercato, facili da installare e controllare.

Esclusiva gamma dal profilo sottile e con ventilatore singolo

Daikin Sky Air serie A è la sola gamma a offrire un carter per ventilatore singolo da 3,5 fino a 25 kW.

Tutte le unità richiedono solo 2 persone per la movimentazione e il design compatto assicura una maggiore flessibilità di installazione.

Equipaggiata per il comfort

Studiata per raggiungere i più alti livelli di efficienza, la serie di climatizzatori Sky Air A utilizza la tecnologia del refrigerante variabile Daikin (VRT) per ottimizzare il comfort e la flessibilità, adattandosi alle esigenze di ogni cliente.

Ideale per i centri storici e le zone urbane, la nuova gamma offre la soluzione di climatizzazione più silenziosa sul mercato.

La serie Sky Air A garantisce il massimo controllo tramite cellulare o tablet, utilizzando il nuovo Intelligent Tablet Controller e il servizio Cloud Daikin.

Connettiti al Cloud Daikin per accedere alle unità in qualsiasi momento, ovunque ti trovi

  • Ideale per applicazioni commerciali e key account di piccole e medie dimensioni
  • Monitoraggio di più siti per ridurre i consumi energetici
  • Interfaccia di facile utilizzo, che garantisce un controllo semplice della climatizzazione
  • Collegamento con tutte le unità interne Daikin disponibili, come le cassette Round flow e Fully flat

La serie Sky Air A offre il massimo in termini di controllo climatico per aziende sia piccole che grandi

  • L’interfaccia di facile utilizzo garantisce un controllo semplice della climatizzazione
  • Online Controller consente di controllare in modo facile singoli punti vendita dal proprio smartphone in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo
  • Intelligent Tablet Controller consente di monitorare e controllare più località ed è ideale per applicazioni commerciali piccole e medie e key account
  • Integrazione degli allarmi e possibilità di assistenza remota da parte di responsabili tecnici

Al tuo fianco

La nuova serie renderà più semplice il lavoro in loco, facilitando la pianificazione e l’installazione così da diventare la più semplice da installare sul mercato.

  • Unità più leggere e compatte per facilitare l’installazione in loco, carter per ventilatore singolo 1 m fino a 25 kW
  • Installazione più rapida grazie a tubazioni precaricate più lunghe, fino a 40m
  • Imbattibile sul mercato per semplicità di manutenzione e movimentazione, con facile accesso a tutti i componenti
  • Nuovo display a 7 segmenti per una visualizzazione semplice degli errori e delle impostazioni del sistema
  • Funzione integrata per il controllo delle perdite per ridurre i controlli in loco e aumentare l’affidabilità

bg-image
bg-image

Semplice da installare

La nuova serie Sky Air A renderà più semplice il lavoro, facilitando la pianificazione e l’installazione, così da diventare la più semplice da installare sul mercato.

  • Unità più leggere e compatte per facilitare l’installazione in loco, ventilatore singolo fino a 14 kW
  • Installazione più rapida grazie a tubazioni precaricate più lunghe, fino a 40 m
  • Pannello frontale basculante di nuova progettazione, per accedere facilmente ai componenti fondamentali del sistema
  • Nuovo display a 7 segmenti per una visualizzazione semplice degli errori e delle impostazioni del sistema
  • Funzione integrata per il controllo delle perdite, per ridurre i controlli in loco e aumentare l’affidabilità

 

Tecnologia Bluevolution

La gamma di climatizzatori Daikin Bluevolution impiega il refrigerante R-32, ovvero il refrigerante più efficiente a livello energetico sul mercato per piccole applicazioni ad uso commerciale.

Lanciato da Daikin nel 2014 nei sistemi split più piccoli, i vantaggi più noti dell’R-32 includono:

  • Ridotto impatto ambientale 
  • Potenziale di riscaldamento globale del 68% inferiore rispetto ai refrigeranti più comuni, come l’R-410A
  • Riduzione dei consumi energetici e delle bollette
  • Costi di manutenzione ridotti, poiché non è richiesto alcun controllo annuale delle perdite

Upgrade alla tecnologia Bluevolution e alla serie Sky Air A

Con le nuove soluzioni di upgrade presenti su tutte le unità Sky Air A, la gamma offre un modo più semplice, veloce e affidabile di sostituire gli impianti esistenti con una soluzione in anticipo sul futuro per tutta la fase di riduzione dell'utilizzo di gas fluorurati.

  • Caratterizzato da un risparmio in termini di tempo e denaro, il processo di upgrade richiede solamente la sostituzione delle unità interne ed esterne senza dover modificare le tubazioni
  • In questo modo è possibile limitare gli eventuali disagi ed ottenere un sistema in grado di ridurre notevolmente i consumi e le bollette energetiche
bg-image

Tre nuovi leader:

Sky Air Serie AlphaSky Air Serie AdvanceSky Air
Serie Active
RZAG-ARZAG-
NV1 / NY1
RZASG-
MV1 / MY1
RZA-DAZAS-MV1 / MY1
Efficienza stagionale - uso intelligente dell'energiaA++A++A+-A
Tecnologia di upgrade●●●●●
Temperatura del refrigerante variabile ● ●
Applicazione twin/triple/doppio twin ●●●
Capacità garantita fino a -20°C●● ●
Raffreddamento dell'infrastruttura IT●● ●

Vantaggi per l'installatore

Carter del ventilatore singolo compatto ●●●●●
Scheda elettronica raffreddata a refrigerante ●●●●
Lunghezza massima tubazioni50m85m50m100m30m
Per maggiori dettagli, consultare il catalogo.

Catalogo