- Comfort
- Affidabilità
- Controllo
- Tecnologia
Progettato per il comfort
I sensori di presenza e a pavimento orientano il flusso dell'aria lontano dalle persone per creare il clima perfetto, mentre la temperatura del refrigerante variabile previene la formazione di correnti. Progettato con tecnologia ultrasilenziosa, VRV fa così poco rumore che ti dimenticherai di averlo.
I sistemi di climatizzazione VRV Daikin riducono i consumi di energia e ottimizzano le prestazioni stagionali grazie a unità interne ed esterne altamente efficienti, tecnologie innovative e sistemi di controllo intelligenti per la gestione dell'energia.
Prodotti e persone di qualità
La nostra politica sulla qualità dei prodotti prevede test ripetuti di ciascuna unità in fase di produzione, per assicurarne il perfetto funzionamento nel tempo. Daikin dispone inoltre di un'ampia rete di assistenza: ovunque ti trovi ci sarà sempre un nostro tecnico certificato pronto ad aiutarti.
Controllo leader sul mercato
Il climatizzatore VRV, dotato del controllo del volume di refrigerante variabile di Daikin, consente di controllare singolarmente zone, stanze e piani diversi.
Collegando Daikin VRV con il Sistema di gestione dell'edificio, che si integra perfettamente con le apparecchiature di terzi, si possono controllare i sistemi di climatizzazione e di illuminazione, gli allarmi e molto altro ancora con una singola interfaccia.
La temperatura del refrigerante variabile è una tecnologia Daikin che adatta automaticamente la temperatura del refrigerante al carico richiesto dal climatizzatore per un comfort ottimale, e aumenta i livelli di efficienza stagionale fino al 28% rispetto ad altre soluzioni
Le esclusive unità autopulenti aumentano i risparmi fino al 50% rispetto alle cassette standard e alle unità canalizzabili da controsoffitto
L’innovativo sistema a recupero di calore riutilizza l'energia in maniera più efficiente per il raffrescamento, il riscaldamento e la produzione di acqua calda
VRV IV +
Scopri la la nuova tecnologia di Daikin che continua a rappresentare lo standard sul mercato. Ancora più efficiente.
Ritrova tutte le caratteristiche che hanno reso unico il modello VRV IV con un incremento dell’efficienza stagionale fino al 30% e scopri il nuovo compressore Scroll con efficienza aumentata a carico parziale.
La Serie VRV IV+ è disponibile nella versione a recupero di calore, a pompa di calore, per sostituzione e per alta temperatura ambiente.
Mini VRV Daikin
Scopri le nuove soluzioni Daikin Mini VRV IV disponibili in due versioni differenti
Esplora la nostra Gamma Prodotti