Efficienza energetica
- Il recupero di calore consente il trasferimento di calore dalle zone in cui è richiesto il raffrescamento alle zone in cui c'è richiesta di acqua calda o riscaldamento
- La tecnologia del refrigerante variabile adatta automaticamente la temperatura del refrigerante al carico per un comfort ottimale; inoltre, accresce i livelli di efficienza stagionale fino al 28% rispetto ad altre soluzioni
- Il design esclusivo dello scambiatore di calore è studiato per ottenere la più alta efficienza energetica stagionale
- L'esclusiva tecnologia a 3 tubazioni aumenta l'efficienza energetica in modalità recupero di calore
Sfrutta i vantaggi di un riscaldamento praticamente gratuito
L' innovativo sistema a recupero di calore di Daikin VRV IV riutilizza il calore proveniente da uffici e sale server per produrre acqua calda in maniera più efficiente e per riscaldare altre aree dell'edificio. Lo scambiatore di calore è ottimizzato per modalità di funzionamento misto e migliora l'efficienza del recupero di calore riducendo le perdite di radiazione.
Riscaldamento e raffrescamento simultanei
Il recupero di calore di Daikin VRV IV permette di avere raffrescamento e riscaldamento in contemporanea. Questa funzione è ideale negli hotel, dove gli ospiti potranno gestire individualmente il proprio comfort, ma anche negli edifici che hanno locali esposti a Nord e a Sud.
Raffreddamento di locali tecnici per centro dati
Il climatizzatore Daikin VRV IV a recupero di calore permette di mantenere le tue preziose apparecchiature informatiche in perfette condizioni. Esso presenta infatti un campo di funzionamento che raggiunge la temperatura di -20 °CBS in modalità raffreddamento, ideale per i locali che ospitano i server, e riutilizza il calore generato dal centro dati per riscaldare acqua e altri ambienti.
Tecnologia esclusiva a 3 tubazioni
La tecnologia esclusiva Daikin a 3 tubazioni richiede meno energia per il recupero di calore. Ciò significa che durante il processo si ha una maggiore efficienza energetica. Grazie a tubi del gas, del liquido e di scarico dedicati, il sistema recupera calore con temperature di condensazione più basse rispetto ad altre soluzioni.
La più ampia gamma di unità BS
Offriamo un'esclusiva gamma di unità BS singole e multi per la massima flessibilità e rapidità di installazione.
Attacco singolo
- Unico sul mercato
- Compatto ed efficiente
- Non servono tubazioni di scarico condensa
- Ideali per ambienti remoti
Multi-attacco
- Più piccole del 55% e più leggere del 41% rispetto ad altre unità multi
- Installazione più semplice grazie alla riduzione del cablaggio e dei punti brasati
- Tutte le unità interne sono collegabili a un'unica unità BS
- Ideali per installazione in più fasi