Invisibile agli occhi
La serie di unità di climatizzazione a emissione frontale Daikin VRV IV S è estremamente sottile e più compatta rispetto a qualsiasi altra unità VRV: questo le consente di superare i vincoli architettonici dei centri storici e delle altre normative vigenti. Dotata di tecnologie per il risparmio energetico di ultima generazione e collegabile a un'ampia gamma di raffinate unità interne a uso residenziale e commerciale, la serie VRV IV S è una soluzione di climatizzazione globale e la scelta ideale quando lo spazio esterno è limitato.
Design salvaspazio
Le dimensioni ridotte del climatizzatore Daikin della serie VRV IV S la rendono l'unità VRV più compatta sul mercato. Alta solo 823 mm, può essere collocata comodamente sotto le finestre ed è praticamente invisibile: l'ideale per installazioni sul tetto o sul terrazzo. Il principio del flusso nella parte frontale permette all'unità di ridurre al minimo le turbolenze ed eliminare la necessità di canalizzazione.
Un'ampia gamma con tante funzionalità
Le unità Daikin VRV IV serie S, pur essendo assai discrete, non passano certo inosservate sotto il profilo dei vantaggi offerti. L'ampia gamma di unità a ingombro minimo della serie VRV IV S, collegabili a una serie di raffinate soluzioni per uso commerciale, fornisce il clima interno ideale, unito a tutto il comfort dato dalla flessibilità e dalle caratteristiche standard VRV IV, come la temperatura del refrigerante variabile.