Passa al contenuto principale

{{companyName}}

{{numberOfReviews}} recensioni su Trustpilot

{{address}}

{{companyName}}

{{price}}

Iva e installazione standard incluse (*) (**)

Sensira

L'unità a parete offre un flusso d'aria confortevole e un basso consumo energetico

Vantaggi

Raffrescamento A++/ Riscaldamento A+
Dimensioni compatte e finish esterno matte
Funzionamento ultra silenzioso: soli 20 dBA
Controlla le tue unità interne ovunque tu sia con l'app Onecta (opzionale)

{{price}}

Iva e installazione standard incluse (*) (**)

Condizioni dell'offerta

Il prezzo e le condizioni esposte si applicano alla sostituzione di un impianto con predisposizione già presente.**

  • IVA
  • Sopralluogo
  • Installazione
  • Test di funzionamento
  • Materiali di realizzazione impianto
  • Assistenza per la compilazione di richiesta per la detrazione fiscale

L'installatore offre opzioni di finanziamento a partire €{{financing_price}} al mese per {{financing_duration}} mesi (TAN {{TAN}}%, TAEG {{TAEG}}%). Tali opzioni di finanziamento sono messe a disposizione dall'Installatore, in maniera autonoma e indipendente da Daikin.

{{other_offer_description}}

{{companyName}}

{{companyDescription}}

Informazioni utili

Indirizzo:

{{address}}

Orari di apertura:

Ricevi indicazioni con Google Maps
{{average_rating}} su 5 basato su {{number_reviews}}recensioni su Trustpilot

Informazioni sul prodotto

Pressione sonore

minimo 20 dBA

Capacità di Riscaldamento e Raffrescamento (kW)

{{text_of_rooms}}

Etichetta energetica Riscaldamento

fino ad A+ (da A+++ a D)

Etichetta energetica Climatizzazione

fino ad A+ (da A+++ a D)

Codice Prodotto

{{product_code_of_rooms}}

Dimensioni unità interna (H x L x P)

286x770x255 mm (per la classe 20-42)

* Il prezzo e le condizioni esposte si applicano alla sostituzione di un impianto con predisposizione già presente.

** Le Offerte relative alla vendita e installazione dei prodotti Daikin pubblicate su questo sito sono proposte in autonomia da installatori terzi rispetto a Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. (DACI) e contengono solo alcuni dei dettagli delle condizioni commerciali che ciascun installatore potrà applicare ad una eventuale transazione di vendita con l’Utente, al di fuori di questo sito.

DACI, quale hosting provider, si limita a rendere disponibili su questo sito informazioni provenienti dagli installatori per facilitare la ricerca online degli utenti e il contatto tra Utenti e installatori. DACI non interferisce in alcun modo nella determinazione delle Offerte, o nelle attività di installazione o servizio post-vendita da parte degli Installatori, o nelle scelte (negoziali) di Installatori e Utenti .

Pertanto, DACI non garantisce, né può essere ritenuta responsabile per:

  • la correttezza, attualità, e veridicità dei dati e delle informazioni pubblicate dagli Installatori o relative agli stessi;
  • la qualità, conformità o esecuzione dei servizi prestati dall’Installatore all’Utente o qualsiasi attività degli Installatori al di fuori del presente sito;
  • eventuali danni, diretti o indiretti, relativi ai casi esplicitati ai punti che precedono

Si raccomanda agli utenti di leggere attentamente i Termini d’Uso del sito e di verificare attentamente i dettagli delle Offerte degli Installatori.