Cos’è una pompa di calore aria-aria?
Una tecnologia ad alta efficienza energetica che riscalda e raffresca la casa semplicemente sfruttando l'aria esterna

Una pompa di calore aria-aria (nota anche come climatizzatore) è un tipo di pompa di calore che sfrutta l’energia dell’aria. Estrae il calore dall'aria esterna e rilascia aria alla giusta temperatura in ogni locale mediante unità appositamente progettate.
Una pompa di calore aria-aria consente di mantenere la temperatura ideale nell'abitazione tutto l'anno, offrendoti il massimo del comfort in qualsiasi condizione climatica.
Come funziona una pompa di calore aria-aria?
Una pompa di calore aria-aria eroga sia riscaldamento che raffrescamento utilizzando energia rinnovabile. Un'unità esterna è montata esternamente all'abitazione ed è collegata a una o più unità interne. L'unità esterna estrae il calore dall'aria e rilascia aria negli ambienti interni alla temperatura richiesta.
È diversa da una pompa di calore aria-acqua (un altro tipo di pompa di calore ad aria), che al contrario utilizza l'energia per riscaldare i radiatori, i sistemi a pavimento radiante e l'acqua calda sanitaria.
Quali sono i vantaggi?
Grazie ad una pompa di calore puoi creare un comfort ottimale in tutta la casa, in ogni stagione.
Se hai più di un'unità interna, puoi impostare temperature diverse in locali diversi: l'ideale ad esempio per mantenere la zona giorno più calda rispetto alle camere da letto.
Il sistema è facile da utilizzare ovunque ti trovi, poiché è possibile controllare le unità con un semplice telecomando o con l'app Onecta.
Non devi preoccuparti di bollette energetiche o impatto ambientale: le pompe di calore aria-aria sono infatti sia sostenibili che economiche.
È disponibile una vasta gamma di unità interne tra cui scegliere. I modelli Daikin sono eleganti per adattarsi alle tue necessità ed integrarsi al meglio con gli arredi interni.
Perché le pompe di calore aria-aria sono così efficienti a livello energetico?
L'efficienza della pompa di calore aria-aria è una caratteristica intrinseca di questo tipo di unità. Solo il 20% dell'energia richiesta per il funzionamento del sistema proviene dall'elettricità. Il resto è estratto dall'aria: la fonte ultima di energia rinnovabile.
Le pompe di calore aria-aria sono facili da installare?
Sebbene l'installazione di una pompa di calore aria-aria non sia difficile e non richieda lavori invasivi, è opportuno affidarsi sempre a un professionista, che sceglierà per l'unità esterna la posizione più adatta, il più vicino possibile alle unità interne che possono essere canalizzabili da controsoffitto, a parete o a pavimento.
Come si riscaldano e raffrescano più ambienti?
Con un sistema a pompa di calore aria-aria "Multi", riscaldare e raffrescare più ambienti è semplice. Il sistema consente di collegare fino a cinque unità interne a una singola unità esterna. Potrai installare unità di diverse dimensioni e stili per soddisfare esigenze di design e di utilizzo degli ambienti affinché l'intera casa venga riscaldata e raffrescata a dovere. Potrai inoltre variare la temperatura in ogni ambiente. Ricorda però che non è possibile riscaldare un locale e contemporaneamente raffrescarne un altro.


Che tipo di unità interne posso scegliere?
Le nostre unità interne aria-aria sono disponibili in molti design, pertanto troverai sicuramente quella che meglio si adatta al tuo stile.
- Le unità a parete sono disponibili in diverse dimensioni e colori, per armonizzarsi con i tuoi arredi interni.
- Le unità a pavimento prendono il posto dei tradizionali radiatori. Caratterizzate da linee fluide, si coordinano perfettamente con gli interni.
- Le unità canalizzabili da controsoffitto sono celate alla vista all'interno del controsoffitto. Resta visibile solo la griglia, attraverso la quale fuoriesce l'aria.
Quanto costa installare una pompa di calore aria-aria?
Dipende dalla dimensione della casa, dal grado di isolamento e dalle unità scelte. Per maggiori informazioni, consulta il tuo installatore.