Passa al contenuto principale

Scopri come ridurre il peso della bolletta grazie a un sistema di ventilazione a risparmio energetico

Sapevi che grazie a un sistema di ventilazione è possibile ridurre la bolletta di casa? Vediamo come migliorare l'efficienza della nostra casa e ridurre al minimo i costi dell'energia elettrica.

Come funziona un sistema di ventilazione a risparmio energetico?

Sempre più persone sono alla ricerca di stratagemmi per risparmiare sulle bollette. I prezzi dell'energia stanno aumentando in tutta Europa ed è quindi più che mai importante avere una casa efficiente. Sapevi che la ventilazione può aiutare?

Potrebbe non sembrare ovvio, ma installare un sistema di ventilazione ti farà risparmiare molto denaro. Questi sistemi sono infatti in grado di ridurre i consumi energetici e, a lungo termine, abbattere i costi delle bollette. Una ventilazione efficiente infatti mantiene il calore all'interno della casa e garantisce che l'aria in casa sia pulita e asciutta.

L'aria secca si riscalda più rapidamente dell'aria umida, di conseguenza, grazie ad un sistema di ventilazione la casa si scalda in modo più semplice e veloce, con un risparmio economico.

4 caratteristiche degli impianti di ventilazione in grado di ridurre i costi energetici

I sistemi di ventilazione presentano diverse caratteristiche in grado di aumentare l'efficienza energetica della nostra casa.

Recupero di calore. I sistemi di ventilazione meccanica sono in grado di recuperare il calore. Estraggono il calore dall'aria espulsa e lo trasferiscono all'aria esterna in ingresso attraverso uno scambiatore di calore. Ciò aumenta in modo significativo il recupero del calore, con conseguenti risparmi energetici ed economici.

Temperatura costante. Un sistema di ventilazione mantiene la casa alla temperatura ottimale. La temperatura rimane costante nel tempo senza che sia necessario accendere o spegnere il riscaldamento. Un approccio più conveniente rispetto alla pratica di tenere l’impianto di riscaldamento a temperature elevate per brevi periodi.

Pressione. Un sistema di ventilazione intelligente mantiene una pressione positiva dentro casa. In altre parole, la pressione all'interno dell'abitazione è uguale a quella esterna. Il flusso d’aria esterna in entrata e la rimozione dell’aria umida permettono di ridurre il tasso di umidità. Di conseguenza sarà più facile riscaldare in modo efficiente.

Ventilazione in base alla richiesta: Ventila solo quando e dove serve e per il tempo necessario. In questo modo si evita di ventilare in modo eccessivo quando non serve.

Desideri saperne di più sui nostri sistemi di ventilazione ad alta efficienza energetica? Esplora la gamma Daikin e scopri come ridurre i tuoi costi energetici.