Passa al contenuto principale
Il climatizzatore che produce anche acqua calda

Vantaggi

Riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria senza gas
Perfetto per spazi ridotti grazie all'installazione a muro
Molto più rapido di uno scaldabagno elettrico
Compatibile con tutte le unità interne residenziali e commerciali
Controllo smart con l'app Onecta

Sei un professionista e hai già un’idea precisa?

Scopri il nostro ”product finder”

Informazioni sul prodotto

Funzioni
Riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria
Dimensioni (H x L x P)
1032x510x570 (Serbatoio 90L)
Temperatura Acqua Calda Saintaria
Fino a 50°
Etichetta energetica Riscaldamento
Fino ad A++
Etichetta energetica Climatizzazione
Fino ad A+++

Riscalda la casa in maniera efficiente senza bisogno del gas

Ideale per la sostituzione della caldaia

L'unità esterna di Multi+ è identica ad un tradizionale

multisplit che, oltre a gestire no a 3 unità interne,

permette di collegare anche un serbatoio per accumulo di

acqua calda sanitaria tramite una comoda installazione a

muro.

Ulteriori informazioni

VERO

Attualmente i prezzi dell'elettricità sono più alti dei prezzi del gas o del petrolio. Per questo quattro volte più efficiente non significa bollette quattro volte inferiori. Puoi controllare i risparmi realizzabili con il nostro calcolatore: Inizia ora!

L'unità interna della pompa di calore aria-aria è la parte del sistema che si trova all'interno dell'abitazione e che immette l'aria condizionata nell'ambiente.

La scelta di un'unità interna a pompa di calore aria-aria dipende dalle tue esigenze specifiche, ma è importante capire il funzionamento complessivo dell'impianto. Esistono diversi sistemi a pompa di calore aria-aria (noti anche come climatizzatori), ognuno con caratteristiche uniche. Il sistema Split, che è costituito da due unità, una all'interno e una all'esterno, è quello maggiormente diffuso nelle abitazioni. In fase di riscaldamento, l'unità esterna estrae il calore dall'aria esterna e lo trasferisce all'interno tramite l'unità interna, lo stesso processo ma al contrario in fase di raffrescamento.


Esistono tre tipi di unità interne a pompa di calore aria-aria:

Unità a parete

I modelli a parete (Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura, Perfera,) sono disponibili in diverse dimensioni e colori per adattarsi a qualsiasi tipologia di interno.

Unità a pavimento

I modelli a pavimento (Perfera Floor) sono climatizzatori compatti che si possono installare sotto una finestra o in una stanza dai soffitti bassi.

Unità a canalizzata da controsoffitto

Unità a canalizzata da controsoffitto. Se non vuoi che l'unità interna sia visibile, i modelli di pompa di calore a scomparsa si possono installare nel controsoffitto o nelle contropareti.

FALSO

Le pompe aria-aria Daikin sono altamente efficienti. Ogni quattro unità di energia erogate in casa dalla pompa di calore, tre unità provengono "gratuitamente" dall'aria e un'unità dalla rete elettrica. Le pompe aria-aria sono circa quattro volte più efficienti rispetto a scalda acqua elettrici o caldaie.

Sì, se ristrutturi la tua proprietà e passi alle pompe di calore aria-aria ad energia rinnovabile, aggiungerai valore alla tua casa ristrutturata, all'ambiente e al tuo portafoglio. Le pompe di calore possono essere installate in quasi tutte le case. Tuttavia, ci sono alcune considerazioni da fare, soprattutto per quanto riguarda l'isolamento. Affinché una pompa di calore funzioni con la massima efficienza, la casa deve essere ben isolata per evitare il più possibile la dispersione dell'energia. Un termotecnico adeguatamente qualificato può consigliarti su cosa fare nella tua casa affinché sia adatta a un sistema a pompa di calore. Potrebbe quindi essere necessario un rinnovo dell'isolamento delle pareti e del tetto. Anche la posizione della casa è un fattore da considerare. L'unità esterna dovrà essere installata all'esterno della tua abitazione e dovrà trovarsi in un luogo facilmente accessibile per facilitarne le operazioni di pulizia, regolazione e riparazione.

Affinché la tua pompa di calore funzioni come dovrebbe, è essenziale che il sistema sia installato correttamente. L'installazione deve essere effettuata solo da un tecnico autorizzato e in un luogo adeguato. La superficie deve essere sufficientemente solida da sopportare il peso e le vibrazioni dell'unità; inoltre deve esserci spazio sufficiente per la circolazione dell'aria e per il collegamento dei tubi e dei cavi di alimentazione. Le piante o gli arbusti che si trovano vicino alla pompa di calore devono essere distanti almeno un metro e devono essere potati regolarmente. Inoltre, la pompa deve essere installata in un luogo di facile accesso per le operazioni di assistenza e manutenzione generale.

Spesso ci viene chiesto perché non possiamo mettere la pompa di calore in uno spazio interno. Non potrebbero essere collocate in una soffitta o in veranda? La risposta è no. Infatti, dopo qualche ora, la pompa di calore avrà estratto tutto il calore dall'aria presente all’interno, trasformando di fatto questo spazio in un congelatore. Per questo motivo le pompe di calore aria-aria devono avere libero accesso all'aria esterna.

Altri climatizzatori

Colori disponibili
Climatizzatore pluripremiato, elegante e compatto, disponibile in tre colori
Colori disponibili
Daikin Emura è un'icona della climatizzazione contemporanea, creata per catturare gli sguardi

Confronta i modelli (1)

Confronta i modelli