Giochiamo a nascondino? Nessuno batte le canalizzate di Daikin
Per rispondere all'esigenza di poter godere il miglior comfort senza le unità interne a vista, Daikin mette a disposizione una unità canalizzata ultrapiatta da controsoffitto FDXM ma anche una unità canalizzata verticale FNA super flessibile nell'installazione.
- Canalizzata Orizzontale FDXM
- Canalizzata Verticale FNA
Grazie ai suoi soli 200mm di altezza, la canalizzata ultrapiatta FDXM può essere nascosta in un elegante controsoffitto in cartongesso, lasciando visibili a parete solo le griglie estetiche di aspirazione e mandata aria.
Lo stesso discorso vale anche per la canalizzata verticale FNA: questa volta è lo spessore a raggiungere il valore record di soli 200mm e può essere così nascosta in una poco invasiva struttura verticale in cartongesso. L'altezza di 620mm la rende quindi installabile facilmente anche nello spazio disponibile sotto le finestre, per sfruttarlo al meglio in sostituzione magari di un radiatore per climatizzare l'ambiente in inverno con una pompa di calore ad alta efficienza.
Scopri Daikin Online Controller
Grazie alla App Daikin Online Controller (necessario l’accessorio BRP069A81) si ha il controllo totale del riscaldamento e del raffrescamento comodamente da smartphone o tablet, anche da remoto!