La tua soluzione unica di climatizzazione
Riscalda, raffresca e purifica l'aria con una sola unità.
Design europeo unico
Daikin Emura, con il suo design sofisticato e l'aspetto elegante di gusto europeo, è il climatizzatore più accattivante sul mercato. Daikin Emura, disponibile in bianco e argento per adattarsi a qualsiasi arredo interno, ha ottenuto diversi riconoscimenti internazionali per il suo design.
Design pluripremiato
Efficienza energetica
- Alimentata all'80% da energia rinnovabile estratta dall'aria e al 20% dall'elettricità durante il riscaldamento
- La tecnologia Inverter aumenta il risparmio energetico del 30%
- La modalità intelligente e le impostazioni ad alta efficienza energetica riducono i consumi eccessivi
- Disponibile con tecnologia Bluevolution per ridurre ulteriormente l'impatto ambientale e migliorare le prestazioni energetiche
- Sensore di movimento
- Purificazione dell'aria
- Collegamento Multi
Progettato per il vostro comfort
Il sensore Intelligent Eye a 2 zone di Daikin è in grado di rilevare la presenza di persone e può dirige il flusso dell'aria, sia in modalità raffrescamento che di riscaldamento, lontano da esse. Il sistema passa automaticamente alla modalità risparmio energetico quando non rileva presenze nell'ambiente.
Clima pulito e salutare.
Il filtro deodorizzante all'apatite di titanio all'interno di Daikin Emura decompone i fastidiosi odori, prodotti ad esempio dal tabacco e dagli animali domestici
L'esclusivo filtro purificatore dell'aria in argento per la rimozione degli allergeni cattura il 99% degli allergeni, come i pollini e gli acari della polvere.
Per un solo ambiente o per molti: a voi la scelta
Con i sistemi Multi Daikin, è possibile collegare fino a 5 unità interne a 1 unità esterna. Ogni unità interna può essere singolarmente controllata.
Controllo continuo
L'app Daikin Online Controller permette di collegare Daikin Emura alla rete Wi-Fi e di controllare il sistema di climatizzazione da qualsiasi luogo, utilizzando dispositivi Apple o Android. Anche quando non sei in casa puoi accendere, spegnere, impostare il funzionamento in raffrescamento o riscaldamento, regolare la temperatura ambiente e il flusso d’aria del climatizzatore. È semplicissimo.