Efficienza energetica
- Disponibile con tecnologia Bluevolution per ridurre ulteriormente l'impatto ambientale.
- Alimentata all'80% da energia rinnovabile estratta dall'aria e al 20% dall'elettricità
- La tecnologia Inverter aumenta il risparmio energetico del 30%
- Il sensore Intelligent Eye a 2 zone e la modalità Econo riducono i consumi eccessivi
Controllo continuo
L'app Daikin Online Controller permette di collegare il climatizzatore FTXM-M alla rete Wi-Fi e di controllare il sistema di climatizzazione da qualsiasi luogo, utilizzando dispositivi Apple o Android. Anche quando non sei in casa è possibile accendere, spegnere, impostare il funzionamento in raffrescamento o riscaldamento, regolare la temperatura ambiente e il flusso d’aria del climatizzatore. È semplicissimo.
- Sensore di movimento
- Funzionamento silenzioso
- Soluzioni Multi Daikin
Progettato per il tuo comfort
Il sensore Intelligent Eye a 2 zone di Daikin è in grado di rilevare la presenza di persone e può dirigere in un'altra direzione il flusso dell'aria, in modalità raffrescamento o riscaldamento. Il sistema passa automaticamente alla modalità risparmio energetico se non rileva alcuna presenza in un ambiente.
Comfort ottimale
Il sistema di riscaldamento Daikin è progettato per funzionare così bene che ti dimenticherai di averlo. I controlli intelligenti e il funzionamento ultrasilenzioso faranno delle soluzioni Daikin i migliori inquilini che tu abbia mai avuto...
Per uno o più ambienti: a te la scelta
Con i sistemi Multi Daikin, è possibile collegare fino a 5 unità interne a 1 unità esterna. Ogni unità interna può essere controllata singolarmente.