- Temperatura dell'aria
- Umidità dell'aria
- Aria esterna
- Aria pulita
La base ideale per il tuo clima perfetto
Riscaldamento e raffrescamento Daikin in tutte le stanze in modo rapido ed efficiente.
La temperatura percepita può essere diversa da quella rilevata
Umidificazione Ururu
I sistemi di umidificazione intelligenti richiamano la giusta quantità di umidità dall'aria esterna, per evitare che l'aria interna sia eccessivamente secca.
Deumidificazione Sarara
L'umidità può fare sembrare un ambiente più caldo di quanto non sia. Il sistema di deumidificazione intelligente Ururu Sarara rimuove automaticamente l'umidità in eccesso, mantenendo al tempo stesso costante la temperatura desiderata.
Aria fresca, anche con le finestre chiuse
La potente capacità di ventilazione del climatizzatore Daikin Ururu Sarara porta aria fresca e pulita: può riempire una stanza di 26 m2 con aria fresca in meno di 2 ore.
Aria pura e priva di allergeni con Daikin Flash Streamer
La tecnologia Flash Streamer Daikin purifica l'aria filtrando polvere, pollini, batteri, virus, muffe e cattivi odori, prima di rilasciare l'aria nell’ambiente.
La soluzione a più alta efficienza energetica
- Disponibile con tecnologia Bluevolution per ridurre ulteriormente l'impatto ambientale
- Alimentata all'80% da energia rinnovabile estratta dall'aria e al 20% dall'elettricità
- La tecnologia Inverter aumenta il risparmio energetico del 30%
- Il sensore Intelligent Eye a 3 zone e la modalità Econo riducono i consumi eccessivi
- La pulizia automatica del filtro permette di ridurre i consumi energetici del 25%
Controllo continuo
L'app Daikin Online Controller permette di collegare Daikin Ururu Sarara alla rete Wi-Fi e di controllare il sistema di climatizzazione da qualsiasi luogo, utilizzando dispositivi Apple o Android. Anche quando non sei in casa puoi accendere, spegnere, impostare il funzionamento in raffrescamento o riscaldamento, regolare la temperatura ambiente e il flusso d’aria del climatizzatore. È semplicissimo.
Progettato per il comfort
Il sensore Intelligent Eye a 2 zone di Daikin è in grado di rilevare la presenza di persone e può dirigere in altre direzioni il flusso dell'aria, in modalità raffrescamento o riscaldamento. Il sistema passa automaticamente alla modalità risparmio energetico quando non rileva alcuna presenza in un ambiente.
Creato per gli ambienti interni
- Filtro autopulente
- Funzionamento silenzioso
- Design pluripremiato
Il filtro dell'aria che massimizza efficienza e comfort
Il filtro dell'aria autopulente dell'unità Daikin Ururu Sarara, grazie alla sua tecnologia all'avanguardia, aumenta significativamente l'efficienza energetica utilizzando il 25% di potenza in meno.
Progettata per garantire tranquillità
Con Daikin Ururu Sarara, che registra livelli di rumorosità di appena 19 dBA, il silenzio è assicurato.
Reddot design award 2013
Ispirata dal ventaglio giapponese pieghevole "Ogi", l'unità Daikin Ururu Sarara si è aggiudicata il Reddot Design Award 2013 nella categoria climatizzazione.