- Riscaldamento
- Acqua calda
Riscaldamento
Le pompe di calore estraggono calore da fonti rinnovabili come l'aria, rendendo altamente efficiente il riscaldamento dell’abitazione.
Acqua calda
Con l'unità Daikin Altherma ad alta temperatura si può riscaldare l'acqua fino a temperature di 80 °C utilizzando solo energia rinnovabile fornita dall'aria.
Energia da fonti rinnovabili
Estraendo energia rinnovabile dall'aria, l'unità Daikin Altherma ad alta temperatura fornisce acqua calda all’abitazione in modo sostenibile.
- Alimentata al 65% da energia rinnovabile estratta dall'aria e al 35% dall'elettricità
- Ha ottenuto la classe di efficienza energetica A+
- Abbina la pompa di calore con la tecnologia solare per aumentare l'energia risparmiata nella produzione di acqua calda
Risparmi nella produzione di acqua calda con l'energia solare
Con l'energia rinnovabile fornita dal sole si riducono i costi energetici. I nostri pannelli solari sono facili da installare e producono fino al 70% dell'energia richiesta dalle pompe di calore per la produzione di acqua calda. Adatti all'uso in tutti i tipi di edifici, i nostri impianti solari per la produzione di acqua calda possono essere installati in abitazioni di grandi e piccole dimensioni. Sono disponibili nella versione non pressurizzata o pressurizzata.