La soluzione totale:
Conveni-Pack è un'esclusiva soluzione totale Daikin, che assicura refrigerazione con raffrescamento e riscaldamento di ambienti in un singolo sistema. È inoltre possibile collegare il sistema Conveni-Pack con le nostre barriere d'aria Biddle e le unità interne Daikin.
Efficienza energetica
Progettato con l'esclusiva tecnologia Daikin Inverter e l'innovativa tecnologia a recupero di calore, Daikin Conveni-Pack può ridurre i consumi energetici fino al 57%. L'unità recupera fino al 100% del calore estratto da banchi e celle frigorifere e lo riutilizza per riscaldare il negozio senza alcun costo aggiuntivo.
Progettato per adattarsi alle necessità del tuo edificio
Grazie al design compatto e modulare, Conveni-Pack di Daikin è facile da installare. Le dimensioni contenute, fino al 60% in meno di quelle dei sistemi tradizionali, lo rendono ideale anche in edifici in cui lo spazio è limitato.
Riconoscimenti a livello internazionale
Fin dal momento del lancio, il sistema Conveni-Pack di Daikin è stato ritenuto innovativo ed ecocompatibile, come testimoniano i numerosi riconoscimenti internazionali ricevuti:
- Vincitore dell'Environmental Award 2014 conferito dall'Istituto di Refrigerazione Irlandese (IRI)
- Vincitore del Top Retail Product Award 2014, Handelsjournal, Germania
- Innovation Trophy presso l'esposizione francese Equipmag 2008
- Incentive Prize conferito dal Ministro dell'ambiente tedesco nel 2007
- Prodotto ambientale dell'anno nel Regno Unito nel 2006 ai Cooling Industry Awards
Controllo continuo
Possibilità di scelta tra sistemi di controllo on-site, online o telecomandi per ottimizzare il funzionamento e la spesa energetica dell'unità. Strumenti di diagnostica integrati e dispositivi di controllo per l'assistenza semplificano la manutenzione, assicurando un funzionamento sempre affidabile. L'esclusiva interfaccia Daikin Modbus può collegare Conveni-Pack di Daikin a un sistema di gestione dell'edificio o a sistemi di monitoraggio della temperatura di terzi.