- Comfort
- Tecnologia Innovativa
- Controllo
- Efficienza Stagionale
Progettato per il comfort
Progettato con tecnologia ultrasilenziosa, il climatizzatore Sky Air di Daikin è talmente silenzioso che ti dimenticherai di averlo. I sensori di presenza e a pavimento orientano il flusso dell'aria lontano dalle persone per creare il clima perfetto, mentre la temperatura del refrigerante variabile previene la formazione di correnti.
Il climatizzatore Sky Air di Daikin è disponibile con tecnologia Bluevolution a ridotte emissioni di anidride carbonica. Scopri l'intera gamma Bluevolution e tutti i benefici del refrigerante R32.
Tecnologia Innovativa
Sky Air è dotata di temperatura del refrigerante variabile, una tecnologia innovativa ed esclusiva che regola automaticamente la temperatura del refrigerante sulla base delle condizioni atmosferiche e del fabbisogno dell'edificio.
Oltre a garantire il funzionamento del climatizzatore Sky Air alla massima efficienza in ogni momento, la temperatura del refrigerante variabile consente di massimizzare il comfort, alzando la temperatura del flusso dell'aria in modo da mantenere l'ambiente a temperatura costante e privo di correnti d’aria.
Controllo continuo
Grazie al Servizio Cloud Daikin puoi controllare il tuo sistema e monitorare i consumi energetici in tutta semplicità, ovunque e in qualsiasi momento.
Efficienza Stagionale
Con valori di efficienza stagionale di classe A++ per il riscaldamento e il raffrescamento, le tecnologie innovative del climatizzatore Daikin Sky Air di Daikin riducono in modo significativo i consumi energetici.
- La tecnologia del refrigerante variabile regola automaticamente la temperatura del refrigerante in base al carico
- Le unità autopulenti aumentano i risparmi fino al 50% rispetto alle cassette standard e alle unità canalizzabili da controsoffitto
- La pompa di calore sfrutta l'energia rinnovabile per fornire calore in inverno e raffrescamento in estate