Passa al contenuto principale

Stai valutando di installare una pompa di calore? Ecco perché è il momento di agire.

Di questi tempi, trovare un modo sostenibile e a basse emissioni di anidride carbonica per riscaldare e raffrescare casa è essenziale. Le pompe di calore stanno diventando una scelta sempre più popolare, non solo perché fanno bene al pianeta ma anche per i benefici che l'adozione di una pompa di calore porta alla casa ed al portafoglio.

 

Come funziona una pompa di calore

Le pompe di calore controllano la temperatura della casa trasferendo l'energia termica dall'esterno all'interno della casa tramite sistemi di emissione differenti. Oltre a creare ambienti confortevoli e accoglienti nei mesi più freddi, una pompa di calore può raffrescare l'abitazione quando il clima è più caldo e può anche erogare acqua calda sanitaria.

Ogni casa e ogni edificio sono unici, per questo esistono diverse tipologie di pompe di calore, progettate per adattarsi a diversi ambienti e necessità:

  • Le pompe di calore aria-aria estraggono il calore dall'aria esterna e rilasciano aria alla giusta temperatura in ogni locale mediante unità appositamente progettate, solitamente tramite "split".
  • Le pompe di calore aria-acqua estraggono il calore dall'aria esterna e lo rilasciano tramite l’acqua nell'abitazione, l'acqua viene così utilizzata per generare calore utilizzando radiatori, pavimenti radianti o altri emettitori per irradiare il calore.
  • I sistemi a pompa di calore ibridi combinano una pompa di calore con una tradizionale caldaia a gas, gasolio o GPL, in modo da poter avere il meglio da entrambe le unità.
  • Le pompe di calore geotermiche estraggono il calore dal suolo per assicurare riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria efficienti.

 

I vantaggi delle pompe di calore

questi solo alcuni dei motivi per cui vale la pena investire in una pompa di calore:

  • Convenienza economica

Sebbene le pompe di calore richiedano un investimento iniziale non indifferente, possono risultare molto convenienti se si considera lungo periodo.

Oltre il 90% del consumo energetico nelle nostre abitazioni è dovuto al riscaldamento e alla produzione di acqua calda. Uno dei principali vantaggi di un sistema a pompa di calore è dato dall'estrazione di energia termica dall'aria o dal suolo, che permette di ridurre le bollette energetiche e, potenzialmente, risparmiare denaro.

Le pompe di calore funzionano a elettricità, quindi se l'abitazione usa un riscaldamento a gas, con una pompa di calore utilizzerai meno gas e più elettricità. Poiché le pompe di calore sono progettate per essere energicamente efficienti, i risparmi realizzati grazie al minore consumo di gas dovrebbero superare di gran lunga i costi aggiuntivi dovuti all'utilizzo di elettricità.

Naturalmente, va considerato anche il costo iniziale di installazione del sistema a pompa di calore, che varierà a seconda del tipo di installazione scelto. Ad esempio, se la pompa di calore sostituisce un sistema di riscaldamento elettrico, a gasolio o a carbone esistente, il periodo di ammortamento dell'investimento sarà molto più breve.

Prima dell'acquisto dovresti valutare per quanto tempo intendi mantenere la proprietà e se tale tempo sarà abbastanza lungo da riscontrare un ritorno finanziario derivante dal risparmio energetico indotto dalla pompa di calore. Le pompe di calore possono inoltre aumentare il valore di una casa quindi, anche se non hai intenzione di restarci a lungo, potresti comunque valutare i reali vantaggi finanziari derivanti dall’installazione di una pompa di calore.

  • Un singolo punto di riferimento

Un vantaggio impareggiabile delle pompe di calore è la totale versatilità, in quanto possono essere collegate a tanti tipi diversi di emettitori. Possono fornire riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria, quindi non avrai le difficoltà e i costi di installazione dovuti all’installazione di sistemi separati. Le pompe di calore sono una soluzione completa, estremamente efficace ed efficiente.

  • Il meglio per l'ambiente

Le pompe di calore rappresentano una scelta sostenibile che può aiutarti a ridurre l'impronta di carbonio ed a contribuire ad apportare un cambiamento positivo per il pianeta. Installando una pompa di calore infatti potrai contribuire a tracciare la strada verso una società a emissioni zero.

  • Sicurezza d'uso

Le pompe di calore funzionano a elettricità, quindi non sussiste il rischio di fuoriuscita o di accensione accidentale del gas combustibile. Le pompe di calore costituiscono quindi una scelta molto più sicura rispetto ai tradizionali sistemi di riscaldamento a combustione. La manutenzione risulta inoltre più facile e i costi di gestione sono inferiori.

  • Soluzione duratura

Il loro design semplice ed efficiente assicura ai sistemi a pompa di calore una vita utile considerevolmente lunga, che se il sistema viene sottoposto a manutenzione regolare, può arrivare a 10-20 anni.

 

Un investimento intelligente e valido sul lungo periodo

Anche se i costi e il processo di installazione possono inizialmente scoraggiare, vale la pena di ricordare tutti i vantaggi che rendono l'acquisto di una pompa di calore un'opzione conveniente. Stai investendo in modo sicuro ed energicamente efficiente nella tua abitazione.

Non apporterai solo un cambiamento positivo per l'ambiente abbattendo l'utilizzo di energia elettrica, ma con una pompa di calore taglierai anche significativamente i costi energetici: una scelta positiva non solo per il pianeta, ma anche per il tuo portafoglio.

I diversi tipi di pompe di calore

Non esiste una soluzione valida per tutti. Il sistema giusto dipende dalle caratteristiche dell’immobile e dall’impianto esistente.

  • Sistemi aria-aria: prelevano il calore dall’aria esterna e lo distribuiscono tramite unità interne discrete.
  • Sistemi aria-acqua: forniscono riscaldamento ad alta efficienza a radiatori, ventilconvettori e impianti sottopavimento.
  • Sistemi geotermici: estraggono il calore costante e rinnovabile dal terreno e sono ideali per ottenere prestazioni elevate anche nei climi più freddi.
  • Sistemi ibridi: combinano la pompa di calore a una caldaia esistente, per una maggiore flessibilità.

In sintesi

Una pompa di calore non è solo un sistema di riscaldamento, ma una strategia energetica a lungo termine.

In tutta Europa l’adozione sta accelerando grazie a politiche più solide, alla crescente domanda dei consumatori di soluzioni per la decarbonizzazione e all’aumento della capacità produttiva. Allo stesso tempo, i prezzi del gas sono aumentati del 36% e la messa al bando dei sistemi di riscaldamento a combustibili fossili è sempre più vicina. Il passaggio al riscaldamento elettrico è dunque più urgente che mai.

I diversi tipi di sistemi disponibili, dalle soluzioni aria-acqua a quelle ibride, permettono di trovare la soluzione giusta per qualsiasi abitazione. In un contesto sempre più attento al clima e ai costi energetici, installare una pompa di calore non è solo una scelta sostenibile, ma una decisione strategica e finanziariamente vantaggiosa.

Punti chiave

  • Il passaggio alle pompe di calore in Europa sta accelerando rapidamente.
  • La crescita è trainata dalle normative dell'UE, dall’impegno dei consumatori verso la decarbonizzazione e dagli investimenti nella capacità produttiva.
  • L'aumento dei prezzi del gas (+36%) contribuisce all'urgenza del cambiamento.
  • Le pompe di calore riducono i costi energetici e le emissioni di anidride carbonica.
  • Sono disponibili quattro tipi di sistemi: aria-aria, aria-acqua, ibridi e geotermici.