Scegli tra le varie opzioni, perfettamente adattabili alla tua casa e alle tue esigenze
- Pompe di calore aria-acqua
- Pompe di calore ibride
- Pompe di calore solo acqua calda sanitaria
- Pompe di calore aria-aria
La soluzione di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda, tutto l’anno
Le pompe di calore aria-acqua trasferiscono l'energia presente nell’aria esterna all’interno della tua casa. L'unità esterna ricava energia dall'aria esterna e, attraverso il ciclo di refrigerazione, la rilascia a una temperatura più alta (o più bassa) per riscaldare (o raffrescare) gli ambienti e produrre acqua calda. I sistemi più facili da installare in tutta Europa.
Fonti rinnovabili e tradizionali insieme
Nelle pompe di calore ibride, una pompa di calore aria-acqua lavora in sinergia con una caldaia (a gas) in combinazione a un controllo intelligente che commuta il funzionamento tra i due generatori di calore, per garantire un equilibrio fra ottimizzazione dei costi e rispetto dell'ambiente.
Fornitura di acqua calda efficiente e affidabile
Le pompe di calore per l’acqua calda sanitaria utilizzano l’energia proveniente dall'esterno o dall'interno dell'abitazione per la produzione di acqua calda sanitaria. Le pompe di calore per la produzione di acqua calda sanitaria sono spesso installate in combinazione con i pannelli solari.
Comfort in casa, tutto l'anno
Le pompe di calore aria-aria trasferiscono l'energia dall'aria esterna ai locali interni, indipendentemente dalla temperatura esterna. L'unità esterna estrae energia dall'aria esterna. Con l'aiuto del ciclo di refrigerazione, rilascia l'energia nell'ambiente a una temperatura più alta o più bassa attraverso l'unità interna, in base alle tue esigenze di riscaldamento o raffrescamento.
Scopri le nostre pompe di calore più richieste
Confronta i modelli (1)
Confronta i modelli
Colori
Colori
Riepilogo
Funzioni
Funzioni
Dimensioni (H x L x P)
Dimensioni (H x L x P)
Pressione sonore
Pressione sonore
Etichetta energetica Riscaldamento
Etichetta energetica Riscaldamento
Temperatura Acqua Calda Saintaria
Temperatura Acqua Calda Saintaria
Operazioni
Operazioni
In dettaglio
Produzione di acqua calda
Confronta i nostri modelli
Guarda e scopri tutto sulle pompe di calore
Rilassati ed esplora le nostre soluzioni con queste storie, selezionate apposta per te
Maggiori informazioni sulle pompe di calore
Puoi ottenere consigli sul tipo di pompa di calore migliore per la tua casa da un installatore Daikin, dal personale del principale punto vendita del produttore oppure puoi consultare il nostro Residential Solutions Navigator.
La durata tipica di una pompa di calore è in genere compresa tra 15 e 20 anni, anche se dipende da diversi fattori. Ad esempio, la manutenzione. Sebbene le pompe di calore presentino esigenze di manutenzione ridotte, un controllo annuale da parte dell'installatore o del partner di assistenza assicurerà la massima durata.
Sì, le pompe di calore possono essere collegate ai radiatori, sia vecchi che nuovi.
Se in casa hai già dei radiatori, le pompe di calore ad alta temperatura o ibride (se stai sostituendo una caldaia a gas) possono essere facilmente collegate ad essi utilizzando le tubazioni esistenti, senza la necessità di sostituire i radiatori o di eseguire lavori di ristrutturazione aggiuntivi.
Sì, le pompe di calore possono essere impiegate per il raffrescamento, ma questo dipende dal tipo di emettitore di cui disponi.
Ad esempio, l'emettitore ideale per il raffrescamento con pompe di calore a bassa o alta temperatura è un convettore a pompa di calore (noto anche come fan coil). Funziona in modo simile a un tradizionale radiatore con l'ulteriore vantaggio di poter sia riscaldare che raffrescare un locale.
Alcune pompe di calore ibride possono essere collegate a pompe di calore aria-aria (note anche come climatizzatori), un'altra popolare soluzione di riscaldamento e raffrescamento.
Un installatore Daikin gestirà tutto quanto riguarda l'ordinazione, la consegna e l'installazione della pompa di calore.
La risposta è semplice: dipende! Installare una pompa di calore non comprende solo il posizionamento di un'unità interna ed esterna, quindi non esiste un periodo di tempo predefinito necessario per installare una pompa di calore, poiché dipenderà da una serie di diversi fattori, tra cui:
- Il tipo di casa: La prima cosa da prendere in considerazione è il tipo di casa in cui sarà installata la pompa di calore. È di nuova costruzione o è una casa già esistente? Con le abitazioni di nuova costruzione, occorre considerare nella pianificazione tutti gli altri edifici attualmente in costruzione. Se si tratta di case esistenti, si dovrà valutare se verranno utilizzati gli emettitori esistenti o se saranno sostituiti con quelli nuovi, e questo inciderà sul tempo necessario.
- Tipo di pompa di calore: Poiché esiste una varietà di pompe di calore diverse, ogni pompa richiede un tempo di installazione proprio.
- Ulteriori lavori: Che tu stia installando una pompa di calore in una casa esistente o di nuova costruzione, potrebbero essere necessari ulteriori lavori per fare funzionare il nuovo sistema nel migliore dei modi. Ciò potrebbe prevedere l'installazione o la sostituzione di emettitori (ad esempio dei radiatori), il miglioramento dell'isolamento ecc.
Il prezzo per l'installazione di una pompa di calore varia in base al tipo di pompa di calore scelta e al paese in cui risiedi.
Altri fattori che possono influire sul prezzo sono la ristrutturazione o la necessità di eseguire lavori edili aggiuntivi (ad esempio l'isolamento dell'abitazione), oltre a quello dell'installatore scelto.
Tuttavia molte pompe di calore non richiedono tuttavia lavori di ristrutturazione per essere installate. Richiedi un preventivo ad uno degli installatori qualificati Daikin per saperne di più.
Diversi paesi in Europa hanno normative che prevedono incentivi diversi a livello nazionale e regionale per supportare l'acquisto e l'installazione di una pompa di calore.
Poiché ogni paese ha i propri programmi e criteri di idoneità, ti consigliamo di consultare l'installatore Daikin prescelto o il sito Web del tuo governo per ulteriori informazioni.
La maggior parte delle pompe di calore include in genere un'unità interna e una esterna. Ogni unità produce un suono quando è in funzione, in genere misurato in dBA, e tali livelli rientrano in una scala da 0 dBA a 140 dBA.
Osservando i livelli sonori, vedrai anche i dati forniti per il livello di potenza sonora e il livello di pressione sonora.
Il livello di potenza sonora è il livello sonoro misurato direttamente alla sorgente.
Il livello di pressione sonora è il livello sonoro misurato a una distanza specificata (in genere 1,5 - 2 metri) dalla sorgente.
Le unità interne delle pompe di calore Daikin generalmente producono un livello di pressione sonora di circa 30 dBA, paragonabile al suono di una persona che bisbiglia.
Essendo realizzate in molte dimensioni diverse, le unità esterne presentano livelli di pressione sonora compresi tra 40 dBA e 62 dBA, paragonabili rispettivamente al cinguettio degli uccelli e a persone che conversano.
La manutenzione delle pompe di calore non è molto impegnativa. Raccomandiamo di fissare un appuntamento di manutenzione annuale con il tuo installatore o fornitore di servizi per assicurarti che la pompa funzioni sempre nel modo più efficiente possibile. Un intervento di manutenzione tipico includerebbe una serie di controlli standard, oltre a un'accurata pulizia dell'unità e dei filtri.
Alcune applicazioni
Esplora alcune possibili applicazioni per capire quale soluzione si adatta meglio alle tue esigenze
Scopri perché Daikin fa la differenza
Lasciati ispirare da questi articoli e scopri come Daikin può aiutarti